Napájecí rozvod do stojanu

Vnitrostojanové rozváděče Eaton - ePDU

ePDU Eaton jsou vnitrostojanové rozváděče elektrické energie navržené speciálně pro prostředí datových center. Zajišťují spolehlivý a nepřerušený rozvod napájení a umožňují vám měřit, monitorovat, a kontrolovat vaši spotřebu elektrické energie až na úroveň jednotlivých serverů.

Vnitrostojanový rozvaděč Eaton (RPM)

Eaton RPM je součástí produktové řady Powerware, zjednodušuje řešení napájecích rozvodů uvnitř datového centra a poskytuje výkon až 36 kW, přičemž ve stojanu zabírá výšku pouze 3U.

Eaton HotSwap MBP

Rozvaděč (PDU) s vestavěným údržbovým bypassem umožňujícím za chodu vyměnit vadnou UPS, aniž by bylo třeba vypínat napájená zařízení.

Eaton FlexPDU

Cenově výhodné řešení efektivní distribuce napájení uvnitř stojanu, nebo řešení připojení více zařízení na UPS s montáží do stojanu.

Automatické přepínače Eaton ATS 16 a ATS 30

Eaton přepínače ATS 16 a ATS 30 jsou navrženy tak, aby poskytovaly redundanci napájecího zdroje pro zařízení s jedním napájecím přívodem. Pomocí ATS může být napájení ze dvou nezávislých zdrojů přivedeno na jedno IT zařízení, které má jen jeden napájecí přívod.