Eaton ePDU

Řízené ePDU G3 nové

Přepínání a měření zásuvek a IT zařízení na přívodech A a B

Umožňuje dálkové přepínání a restart. Vysoce zabezpečený uživatelský přístup, ochrana heslem a SSL protokolem, konfigurovatelným na délku klíče 1024 nebo 2048 bitů. Nabízí ovládání a měření zařízení naslepo.

Spínané ePDU G3 nové

Přepínání zásuvek a IT zařízení na přívodech A a B spolu s měřením na přívodech a napájecích větvích

Umožňuje dálkové přepínání a restart. Vysoce zabezpečený uživatelský přístup, ochrana heslem a SSL protokolem, konfigurovatelným na délku klíče 1024 nebo 2048 bitů. Nabízí ovládání bez nutnosti fyzického přístupu k zařízením, včetně přepínání zařízení napájených přes více ePDU.

ePDU G3 s měřenými výstupy nové

Měření vstupu, napájecího okruhu, individuálních zásuvek a IT zařízení na přívodech A a B

Měření jednotlivých zásuvek, nebo skupin zásuvek za účelem měření zařízení napájených z více přívodů, přes více ePDU na přívodech A a B. Průhledné a srozumitelné zobrazení spotřeby jednotlivých zařízení a disponibilního příkonu (bez přepínání)

ePDU G3 s měřením vstupu nové

Měření na přívodu, měření fáze a napájecích okruhů

Umožňuje měření na úrovní napájecí větve a fáze za účelem efektivního vyrovnání zatížení (bez přepínání)

In-line měřené ePDU G3

Rozšíření základních PDU o měření

Dodatečné rozšíření základního provedení rozváděče PDU tak, aby zahrnoval měření V, W, A a kWh s přesností podle IEC třídy 1. Možnost buď horizontální, nebo vertikální montáže ve stojanu bez záboru výškových modulů (0U).

Základní ePDU G3 nové

Základní provedení spolehlivého rozvodu napájení

Konstrukce základních ePDU G3 je navržena pro spolehlivou a cenově úspornou distribuci napájení. Vnitrostojanový rozváděč je vybaven patentovaným Eaton zajištěním IEC vidlice v zásuvce proti nechtěnému vytažení, má barevné kódování skupin zásuvek, nízký profil a snáší vysokou provozní teplotu. Jednotlivé modely s patentovaným Eaton systémem variabilního upevnění umožňují boční a zadní montáž na patentky.


Technologie ePDU
Řízené ePDU G3
Spínané ePDU G3
ePDU G3 s měřenými výstupy
ePDU G3 s měřenými vstupy
In-line měřené ePDU G3
Základní ePDU G3
 
Kontaktujte nás
 
UŽITEČNÉ NÁSTROJE
Prospekty ePDU
ePDU G3 Cybersecurity