Technická specifikace UPS Eaton 93PM

Všeobecné údaje
Jmenovtý výstupní výkon UPS 30-500 kVA
Účinnost ve režimu dvojité konverze až 97%
Variable Module Management System (VMMS) double conversion Výrazně zvýšená účinnost při nízkém zatížení
Účinnost při aktivaci Energy Saver System (ESS) > 99%
Možnosti paralelního provozu 30-200 kW: Až 8 jednotek
60-500 kVA: Až 4 jednotky
Topologie usměrňovače/střídače Třístupňová beztransformátorová IGBT
Akustická hlučnost 30–60 kVA: < 60 dBA
80–250 kVA: < 65 dBA
250–500 kVA: < 69 dBA
v režimu ESS: < 47 dBA
Nadmořská výška (max) 1000 m bez poklesu jmenovitých hodnot (max 2000 m)
Vstup
Vstupní připojení 3f + N + PE
Jmenovité vstupní napětí 220/380V; 230/400V; 240/415V 50Hz/60Hz
Rozsah vstupního kmitočtu od 40 do 72 Hz
Vstupní účiník 0,99
Vstupní proudové zkreslení ITHD 30 kW: < 5%
40-200 kW: < 3%
Možnost startu na baterie Ano
Vnitřní ochrana proti zpětnému proudu Ano
Výstup
Připojení výstupu 3f + N + PE
Jmenovité napětí 220/380V; 230/400V; 240/415V 50Hz/60Hz
Rozsah účiníku zátěže 0,8 induktivní - 0,8 kapacitní
Batterie
Typ baterie VRLA
Metoda nabíjení Advanced Battery Management nebo trvalým malým proudem
Teplotní kompenzace Volitelně
Možnost startu na baterie Ano
Alternativní záložní energetické technologie Baterie s elektrolytem
NiCd baterie
Li-Ion baterie
 Superkondenzátory
Příslušenství
  Baterie s dlouhou životností
Externí bateriové skříně a superkondenzátorové skříně
Externí rozváděče s údržbovým bypassem, integrovaný manuální bypass
Rozváděče s bateriovým jističem pro baterie do racku
Komunikace
Reléové
výstupy / vstupy
Reléové vstupy a vyhrazené EPO
1 reléový výstup
K dispozici jsou další reléové kontakty
Software Eaton Intelligent Power Manager
Eaton Intelligent Power Protector
PXGMS –karta Web/SNMP/Modbus RTU a TCP/BACnet IP
Teplota, vlhkost a dva stavové vstupy pomocí sondy pro sledování prostředí (volitelné příslušenství)
Network-MS karta Web/SNMP
Teplota, vlhkost a dva stavové vstupy pomocí sondy pro sledování prostředí (volitelné příslušenství)
INDRELAY-MS karta 5 výstupních relé, 1 digitální vstup
Certifikace
Bezpečnost IEC 62040-1; certifikace CB
EMC IEC 62040-2
Provedení IEC 62040-3
RoHS EU nařízení 2011/65/EU
WEEE EU nařízení 2012/19/EU

V důsledku nepřetržitého zdokonalování produktu se mohou parametry bez předchozího upozornění měnit.

Go to top