Rack Power Module product image

Vnitrostojanový rozvaděč Eaton (RPM)

Stojanový rozvaděče Eaton RPM zjednodušuje elektrický rozvod v datovém centru. RPM poskytuje výkon až 36 kW ve výšce 3U. Připojuje se přímo buď na třífázovou UPS (jako např. Eaton BladeUPS) nebo na přívod z elektrorozvodné sítě a na výstupní straně napájí sekundární rozvaděče jako je Eaton ePDU. Dvanácti-pólové pozice rozvádějí napájení na plně konfigurovatelné (včetně napětí) vstupy a výstupy.

Funkční vlastnosti

  • Zajišťuje primární rozvod napájení typu plug-and-play z třífázového vstupního zdroje na sekundární rozváděče
  • Obsluhuje spotřebiče datového centra s různým napětím, zapojením přívodních šňůr a vidlic
  • Distribuuje třífázové napájení na 12 svorek seskupených do dvou sad po šesti s možností výběru výstupních zásuvek
  • LED displej „Vyvážení odběru“ poskytuje rychlý přehled o zatížení každého okruhu a snižuje riziko přetížení a vypnutí jističů
  • Informace o zatížení je k dispozici na přední straně stojanu, není nutné kontrolovat jednotlivé zásuvkové řady na zadní straně stojanu (horká oblast)
  • Možnost monitorování jednotlivých větví umožňuje snadné sledování zatížení po datové síti
  • Instalace zabírá pouze tři výškové moduly (3U) v 19“ EIA stojanu či skříni (alternativní montáž na stěnu), veškeré montážní příslušenství je součástí dodávky
  • Instalaci a změny může provést sám zákazník bez pomoci kvalifikovaného technika
Navazující informace
Přehled o produktu
Dokumentace k produktu