Napájecí rozvod do stojanu

Vnitrostojanové rozváděče Eaton - ePDU
Jednotky ePDU od společnosti Eaton jsou vnitrostojanové rozváděče speciálně navržené pro IT účely v datových centrech. Rozváděče ePDU jsou doplňkem vašich UPS systémů a distribuují upravené napájení všude tam, kde je třeba jej rozvést na větší počet zařízení. ePDU jsou k dispozici v provedení s jednoduchým a zdvojeným šasi, ve variantě Basic (Základní provedení), Metered (S měřením), Monitored (S dohledem) a Managed (S ovládáním). Výstupní zásuvky jsou přizpůsobeny národním standardům.
Eaton Rack Power Module product photo
Vnitrostojanový rozvaděč Eaton (RPM)
Eaton RPM je součástí produktové řady Powerware, zjednodušuje řešení napájecích rozvodů uvnitř datového centra a poskytuje výkon až 36 kW, přičemž ve stojanu zabírá výšku pouze 3U.
Eaton Midspan
Napájení IP telefonu nebo webové kamery přímo z Ethernetového portu. Je-li kombinováno s UPS s prodlouženou dobou zálohování, pak představuje dokonalé řešení pro instalaci VoIP.
Eaton HotSwap MBP
Rozvaděč (PDU) s vestavěným údržbovým bypassem umožňujícím za chodu vyměnit vadnou UPS, aniž by bylo třeba vypínat napájená zařízení.
Eaton FlexPDU
Cenově výhodné řešení efektivní distribuce napájení uvnitř stojanu, nebo řešení připojení více zařízení na UPS s montáží do stojanu.
Eaton STS 16 (Source Transfer Switch – přepínač zdrojů)
Společnost Eaton vyvinula automatický přepínač zdrojů (STS) abyste mohli snáze udržet své klíčové síťové a telekomunikační aplikace v provozu. STS zajišťuje automatické, nebo manuální přepnutí napájení zátěže mezi dvěma nezávislými UPS, nebo jinými napájecími zdroji.
PDU Eaton EX RT
Základní rozvaděč pro racky
Použití: počítačová střediska, datová centra
Řešení bez vytváření zmatku, zvyšující dostupnost a pružnost jednofázových UPS
E-mail this page Print this page
Copyright ©2009 Eaton Corporation.
All rights reserved.