Komunikační produkty
Vyhledejte komunikační adaptér nejlépe vyhovující vašim potřebám:
Zobrazit kompletní seznam našich komunikačních produktů
Karta Gigabit Network Card
The Eaton Gigabit Network card (Network-M2) is the first UPS connectivity device to receive UL2900-2-2 cybersecurity certification. It provides real-time monitoring and control of UPSs across the network via a standard Web browser, SNMP-compliant network management system or power management software. In case of alarms, the card can send email to notify administrators.Funkce: Web/SNMP
Kompatibilita: 5SC R nebo RT, 5P, 5PX, 9SX, 9PX, 9E, 91PS, 93PS, 93PM, 9PHD, 93PS Marine
UPS karta Power Xpert Gateway pro X-slot
Eaton komunikační karta Power Xpert určená pro UPS je vybavena vším potřebným pro poskytování životně důležitých informací o napájení jak pro IT systémy, včetně těch virtualizovaných, tak pro systémy správy budov.
Funkce: MODBUS TCP, Web/SNMP; podpora SNMP v1 a v3; IPv4 a v6; http, https a SMTP
Kompatibilita: 9395P, 9355, 9155, BladeUPS
Mini-slot karta Power Xpert Gateway
Komunikační karta Power Xpert Gateway určená pro zásuvnou pozici Mini-Slot přenáší informace z vaší UPS na váš počítač.
Funkce: protocol web, SNMP v1 a v3, BACnet IP, ModBus TCP/RTU.
Kompatibilita: UPS 93PM, 93PS, 9PHD
Eaton ModBus adaptér
Eaton ModBus adaptér je určen pro UPS komunikaci, umisťuje se do zásuvné pozice X-Slot a zajišťuje nepřetržité, spolehlivé a přesné monitorování UPS po sběrnici systému pro správu budov (Building Management System - BMS).
Funkce: ModBus
Kompatibilita: 9395P, BladeUPS, 9155, 9355
ViewUPS-X
Vzdálený panel pro monitorování stavu UPS - ViewUPS-X – určený pro UPS vybavené zásuvnou pozicí XSlot. Podsvícený LCD informační displej má navíc 4 LED diody pro zobrazení základních stavů UPS a akustický alarm.
Funkce: Zobrazení stavu na dálku
Kompatibilita: 9395P, BladeUPS, 9155, 9355
Adaptér reléového rozhraní X-Slot Relay
Použití pro komunikaci s automatizačními systémy, systémy pro správu budov a pro odstavení IBM serverů řady iSeries vybavených rozhraním typu AS/400.
Funkce: Reléové rozhraní
Kompatibilita: 9395P, BladeUPS, 9155, 9355
Karta Relay - MS
Použití pro komunikaci s automatizačními systémy, systémy pro správu budov a pro odstavení IBM serverů řady iSeries vybavených rozhraním typu AS/400, nebo sériovým portem RS232.
Funkce: Reléové ovládání/Sériová komunikace
Kompatibilita: 5130, 5P, 5PX, 5SC, 9135, 9SX, 9PX, 9PHD, Evolution, Evolution S, EX, MX, MX Frame, EX RT
Sada senzorů pro monitorování prostředí Gen 2 pro připojení k UPS Eaton
Volitelná sada senzorů pro monitorování prostředí (EMP) Gen 2 je zařízení připojitelné k UPS Eaton, které umožňuje získávat údaje o teplotě a vlhkosti v racku a vzdáleně tyto informace předávat pomocí monitorovacího softwarového řešení společnosti Eaton nebo přes standardní webový prohlížeč. Každy EMP obsahuje jeden kontakt pro monitorování teploty, jeden kontakt pro monitorování vlhkosti a dva bezpotenciálové kontakty pro volitelné využití.
Funkce: monitorování prostředí
Kompatibilita: 5SC R nebo RT, 5P, 5PX, 9PX, 9SX
UPS/ePDU sonda pro monitorování okolního prostředí
Sonda pro monitorování okolního prostředí (EMP) vám umožňuje shromažďovat údaje o teplotě a vlhkosti uvnitř stojanu a monitorovat stav okolního prostředí buď na vestavěném LCD displeji, nebo vzdáleně přes Telnet protokol, či standardní webový prohlížeč.
Funkce: monitorování okolního prostředí, teploty a vlhkosti plus stavu dvou vstupních kontaktů, které lze využít např. pro monitorování otevřených/zavřených dveří pomocí polohového spínače.
Funguje se všemi typy ePDU s UPS typu 5P, 5PX, 5SC, 5130, 9130, EX, 9E, 9SX, 9PX, BladeUPS, 9155, 93PS, 93PM, 9395P a s komunikačními kartami pro BD-Slot, MS-Slot a X-slot
Aktualizace firmware
Komunikační firmware, Flash funkce a SNMP MIB
Aktualizujte firmware vašeho komunikačního produktu na nejnovější verzi, včetně jazykové lokalizace ve francouzštině, ruštině, němčině, italštině, atd.Seznam produktů

- PC, pracovní stanice a domácí multimédia
- Eaton 3S (550-700 VA)
- Eaton Ellipse ECO (500-1600VA)
- Eaton 5E (500-2000VA)
- Eaton 5S (550 - 1500VA)
- Eaton Ellipse PRO (650-1600VA)
- Datové sítě a servery
- Eaton 5SC (500 - 3000VA)
- Eaton 5P (650-1550 VA)
- Eaton 5PX (1500-3000 VA)
- Eaton 9SX (700-3000 VA)
- Eaton 9SX (5-11 kVA)
- Eaton 9PX (1-3 kVA)
- Eaton 9PX (5-22 kVA)
- Eaton 9E (1-20 kVA)
- Eaton 9155 (8-30 KVA)
- Datová centra a budovy
- Eaton 9355
- UPS Eaton 91PS a Eaton 93PS (8-30/40 kW)
- BladeUPS (12-60 kW)
- Eaton 93PM (30-500 kVA)
- Eaton 93E (15 - 200 kVA)
- Power Xpert 9395P (250-1200 kVA)
- Průmyslový UPS
- Eaton 9PHD Industrial (30-200 kVA)
- Námořní provoz a pobřežní použití
- Eaton 9SX Marine (1000-3000 VA)
- Eaton 9PX Marine (1500-3000 VA)
- Eaton 9155 Marine (8-30 kVA)
- Eaton 93PS Marine (8-40 kW)
- Eaton 9PHD Marine (30-200 kVA)
- Systémy stejnosmerného napájení