Eaton ERM - Monitorovací zařízení vnitřního prostředí ve stojanech
I v těch nejlépe zabezpečených datových centrech a technologických místnostech mohou být UPS systémy a další citlivá zařízení vystaveny nebezpečným klimatickým podmínkám. Systémy UPS s vysokou hustotou montáže a zařízení pro správu napájení jsou např. zdrojem většího množství tepla, než kdykoli předtím. Vysoká provozní teplota způsobuje podle některých odhadů až 60% hardwarových poruch. Další ohrožující faktory okolního prostředí – jako jsou nadměrná vlhkost, úniky vody, kouř a neoprávněné vniknutí do stojanu – mohou mít stejné devastující účinky. Pokud není vnitřní prostředí ve stojanu pod dohledem 24 hodin denně, jak si můžete být jisti, že je v pořádku? Powerware ERM – monitor vnitřního prostředí ve stojanu nepřetržitě sleduje podmínky okolního prostředí na úrovní stojanu a poskytuje tak pro kritická zařízení další úroveň bezpečnosti. Primární použití ERM je pro datová centra s vysokou hustotou zařízení, jeho kompaktní konstrukce a plná funkční vybavenost však dovoluje použít jej též v laboratořích, nemocnicích, skladištích, knihovnách, muzeích a v jakýchkoli dalších vnitřních prostorách, kde je třeba udržovat parametry okolního prostředí v přípustných mezích.
Funkční vlastnosti a výhody
- Monitoruje teplotu a vlhkost ve dvou místech ve stojanu a navíc stav kontaktů až čtyř dalších senzorů
- Snadné upevnění v nevyužitém prostoru po straně nebo vzadu; robustní senzory TH (teplota/vlhkost) modulu lze namontovat kamkoli do stojanu nebo pouzdra
Další funkční vlastnosti a výhody monitorovacího zařízení vnitřního prostředí ve stojanech - Eaton ERM ....
|
Základní údaje |
| Typ: |
Zařízení pro monitorování okolního prostředí |
| Komunikační možnosti: |
Podpora standardních Internetových protokolů; jednotka má svůj vlastní webový server. Podporuje SNMP a má svou vlastní MIB |
| Rozměry (DxŠxV): |
133 x 24 x 86 (mm) |
| Hmotnost: |
170 g |
| Zásuvky napájecího zdroje 12 Vss: |
Výběr z pěti možností: USA, VB, Evropa, Austrálie nebo IEC C13/C14 |
|