Infrastruktura Intelligent Power Manager

Nový přístup k optimalizaci služeb datového centra (DCSO)

Infrastruktura Eaton Intelligent Power Manager (IPM) umožňuje provozovatelům IT místností a datových center pochopit a monitorovat napájení datových center, environmentální a fyzickou metriku, a to vše v kontextu své IT infrastruktury rychle a snadno. S využitím těchto informací mohou IT manažeři plánovat změny, předvídat výzvy a činit inteligentní manažerská rozhodnutí s cílem optimalizovat efektivitu a zajistit kontinuitu provozu.

Kontaktujte mě 

Infrastruktura IPM – funkce a výhody:

Vestavěný v Eaton Intelligent Power Controller, nový IPM software pro infrastrukturu, poskytuje manažerům datových center snadno použitelné a aplikovatelné jednoduché řešení pro monitorování infrastruktury. Od racku až po řídící panel datového centra - IPM Infrastructure umožňuje IT profesionálům pochopit a monitorovat napájení datových center, environmentální a fyzickou metriku, a to vše v kontextu jejich IT infrastruktury. S flexibilitou monitorování datových center pomocí 42ITy ™ (open source), Eaton IPM Infrastructure zjednodušuje komplexitu softwarem definovaných vícevrstvých datových center.

  • Intuitivní rozhraní. Snadné porozumění omezením fyzické infrastruktury v kontextu IT infrastruktury.
  • Zjednodušené řízení kapacity. Zjistěte a pochopte dostupnou kapacitu fyzické infrastruktury na první pohled. Prostorové, energetické a environmentální metriky poskytují základní informace pro zajištění kontinuity provozu a maximalizaci provozní životnosti IT zařízení.
  • Monitorování v reálném čase a grafické trendové analýzy. Monitorování zařízení v reálném čase poskytuje okamžitou viditelnost stavu vaší fyzické infrastruktury a jejích omezení.
  • Trendy a evoluce. Klíčové údaje o napájení a životním prostředí jsou pohodlně uloženy a převedeny do snadno použitelných ukazatelů a grafů trendů v aplikaci. To znamená, že můžete lépe porozumět tomu, jak se kapacita vašeho datového centra vyvíjí v průběhu času.
  • Vyrovnávání zatížení. Řešení umožňuje automatické sledování čerpání energie z UPS prostřednictvím distribuce napájecího rozváděče, což pomáhá zajistit rovnoměrné rozložení zátěže ve všech fázích.

Infrastruktura IPM – Technické specifikace

Intelligent Power Controller 3000
Charakteristiky zpracování a ukládání dat
CPU Procesor 1GHz Dual Core ARM
Spouštěcí úložiště Flash 128 MB
Velké úložiště 4 GB SD Card
RAM 1 GB
Napájecí přípojky
Vstup 2 x IEC C14 redundantní napájecí konektory
Kabely 2 x 2m C13 - C14 napájecí kabely zahrnuty v ceně
Komunikační konektory
Ethernetové porty 2 x přední RJ45 10/100/1000 Ethernet pro redundantní monitorování připojení k síti
1 x zadní deska s RJ45 10/100/1000 Ethernet pro datové sloučení PDU
USB porty 4 x USB porty, včetně 1 x napájení 5V / 2A
Sériové porty RJ45 4 x porty T & H RS232 s automatickou konfigurací EMP001
8 x sériové porty RS232 pro budoucí sloučení monitorovací sondy nebo monitorování zařízení
4 x RS232 / RS485 programovatelné sériové porty pro vybrané senzory Modbus T & H třetích stran
Port konzoly služeb 1 x sériový servisní port DB9
Bezpotenciálový kontakt 10 x bezpotenciálové kontaktní svorky pro bezpotenciálové kontaktní senzory
Relé 5 x výstupní relé, 12V
Indikátory / Displej
LED kontrolky 2 x LED diody pro stav napájení, 1 x LED dioda pro stav sítě, 1 x LED dioda pro stav zařízení, 1 x LED dioda pro stav služby, 1 x LED dioda Heart Beat
Displej 1 x monochromový LCD
Rozměry V x Š x H / Hmotnost
Rozměry IPC3000 42 x 300 x 211 mm
Hmotnost IPC3000 2.2 kg / 4 lbs
Kryty Montáž na stojan; 1U, ½ šířka
Provozní podmínky, standardy a schválení
Provozní teplota Maximálně 50 °C kontinuální, pouze pro vnitřní provoz
Provozní vlhkost Maximum 90%
Úroveň hluku Bez ventilátoru
Bezpečnostní schválení CE ; cTUVus
Integrace
Otevřete REST API HTTP / HTTPS RESTful API pro integraci s aplikacemi třetích stran
Protokoly
Podporované síťové protokoly TCP/IP, HTTP, HTTPS, SNMPv1, SNMPv2c, DHCP, DNS, SSH
Grafické uživatelské rozhraní
Podpora prohlížeče Desktop: Nejnovější verze moderních webových prohlížečů včetně MS Internet Explorer, Chrome, Firefox a Safari
Mobilní Nejnovější verze moderních mobilních webových prohlížečů
Technologie Plně reagující klientská aplikace HTML 5 & AngularJS
Zákaznický servis a podpora
Záruka na hardware 2 roky
Software Jednoroční předplatné pro software IPM Infrastructure  zahrnuto v ceně

Infrastruktura IPM – Příslušenství

Kód výrobku Popis Obrázek
EMP001 Senzor teploty a vlhkosti
DCS001 Senzor kontaktů dveří
WLD012 Detektor úniku vody
VIB001 Detektor vibrací
M12 Detektor kouře
XCELW PIR detektor pohybu

IPM Infrastructure Accessories

Vnitrostojanové rozváděče elektrické energie Eaton ePDU G3 ideálně doplňují infrastrukturu IPM tím, že poskytují měření výstupní zásuvek s přesností třídy IEC 1 (± 1%) spolu s možnostmi přepínání výstupních zásuvek pro ovládání osvětlení řízených modelů.
G3 0U řízený
Typové označení Číslo verze Funkce Vstupní konektor Výstupní zásuvky
EMAB03 EMAB03 MA C14 (16) C13
EMAB22 EMAB22 MA C20 (20) C13, (4) C19
EMAB04 EMAB04 MA 309-16A (20) C13, (4) C19
EMAB05 EMAB05 MA 309-32A (20) C13, (4) C19
EMAB71 EMAB71 MA 309-32A (28) C13, (4) C19
EMAB20 EMAB20 MA 309-16A 3Ph (21) C13, (3) C19
EMAB33 EMAB33 MA 309-32A 3Ph (21) C13, (3) C19
EMAB12 EMAB12 MA 309-32A 3Ph (12) C13, (12) C19
G3 1U řízený
Typové označení Číslo verze Funkce Vstupní konektor Výstupní zásuvky
EMAH28 EMAH28 MA C20 (8) C13
G3 2U řízený
Typové označení Číslo verze Funkce Vstupní konektor Výstupní zásuvky
EMAH06 EMAH06 MA 309-32A (12) C13, (4) C19
G3 OU měřený výstup
Typové označení Číslo verze Funkce Vstupní konektor Výstupní zásuvky
EMOB03 EMOB03 MO C14 (16) C13
EMOB04 EMOB04 MO 309-16A (20) C13, (4) C19
EMOB22 EMOB22 MO C20 (20) C13, (4) C19
EMOB05 EMOB05 MO 309-32A (20) C13, (4) C19
EMOB71 EMOB71 MO 309-32A (28) C13, (4) C19
EMOB20 EMOB20 MO 309-16A 3Ph (21) C13, (3) C19
EMOB33 EMOB33 MO 309-32A 3Ph (18) C13, (6) C19
G3 OU měřený výstup
Typové označení Číslo verze Funkce Vstupní konektor Výstupní zásuvky
EMOH28 EMOH28 MO   (8) C13
G3 OU měřený výstup
Typové označení Číslo verze Funkce Vstupní konektor Výstupní zásuvky
EMOH84 EMOH84 MO   (16) C13

Infrastruktura IPM – Dokumentace

Power Infrastructure solutions and products catalogue
English
25-Jul-2019
 
7828 kB
Eaton Intelligent Power Manager Infrastructure Brochure
English
28-Oct-2018
 
2066 kB
Eaton IPM Infrastructure v1.4.0 User-Guide
English
22-Nov-2018
 
5399 kB
Eaton Intelligent Power Controller 3000 Installation and Connectivity Quick Start
English
25-Sep-2016
 
2366 kB
Eaton provides Webaxys’ new eco-designed data center with a complete energy storage and management system
English
20-Nov-2016
 
88 kB
Release Notes IPM Infrastructure SW v1-5-0
English
23-Oct-2019
 
7 kB
IPM Infra Understand Edition for IPC3000 or OVA Version 1.5.0 Installation Installation Instructions
English
23-Oct-2019
 
3 kB
Eaton Intelligent Power Controller 3000 Safety Warnings
Multi-language
25-Sep-2016
 
682 kB

Infrastruktura IPM – Stahování

Aktualizace softwaru IPM Infrastructure
Stáhnout Popis
IPM_Infra__IPC3000__1.5.0.tar Oficiální softwarový upgrade 1.5.0 pro zařízení IPC3000. Aktualizujte produkt IPM Infrastructure na nejnovější funkce.
IPM_Infra_Understand_Edition_for_IPC3000_or_OVA_Version_1-5-0_Installation.txt PROSÍME ČTĚTE IPM Infrastructure verze 1.5.0 Pokyny k instalaci
IPM Infrastructure Open Virtual Appliance Software Update
Download Description
IPM_Infra__VA__1.5.0.tar Official 1.5.0 software upgrade for OVA devices. Upgrade your IPM Infrastructure product to get the latest features.
IPM_Infra-ova-1.5.0plus205_x86_64_2cpu_4096mem.ova Official 1.5.0 open virtual appliance (OVA) for VMware environments.
ReleaseNotes_IPM_Infra_SW_v1-5-0-20190411 RELEASE NOTES Version: 1.5.0
Changes since version 1.4.1

Infrastruktura IPM – Servis a podpora