Eaton se trvale snaží při vývoji produktů nové generace splňujících konkrétní požadavky zákazníků úspěšně využívat technický pokrok. Po řadu let obdržela společnost Eaton řadu význačných ocenění od různých organizací. Řada cen vyjádřila přístup Eaton, při kterém je zákazník v centru pozornosti. Šlo o ocenění „Power Quality Company of the Year“, které bylo Eaton uděleno v letech 2004, 2005 a 2008 firmou Frost & Sullivan.
| Rok 2009 | Prvá UPS s ochranou pomocí dvojité konverze a účinností 99% až do výkonu 1100 kVA |
| Rok 2007 | Moderní zátěžový test „Easy Capacity Test” bez nutnosti externí umělé zátěže pro UPS 9395 s výkonem od 225 do 1100 kVA |
| Rok 2007 | Společnost Eaton uvedla na trh kvalitativní skok v oblasti třífázových UPS s velkým výkonem - Eaton 9395 – která se vyznačuje modulární rozšiřovatelnou konstrukcí s interní redundancí pro dosažení maximální spolehlivosti |
| Rok 2006 | Eaton uvedla na trh rackovou Eaton BladeUPS s vysokou energetickou účinností a vysokou objemovou hustotou výkonu. Jde o modulární UPS s výkonem 12 kVA umožňující redundantní konfiguraci N+1 a pomocí modulárního rozšiřování a sdílení zátěže výkon až 60 kVA |
| Rok 2005 | Modulární beztransformátorový UPS s výkonem do 160kVA integrující nepřekonatelnou kombinaci kvality napájení, správy baterií, odstupňované architektury, pružnosti a servisu |
| Rok 2005 | První UPS umožňující oživení sestavy a plnou kontrolu vnitřního invertoru bez nutnosti připojení zátěže |
| Rok 2004 | První UPS s možností plného bateriového testu nezávislého na odebíraném výkonu |
| Rok 2003 | První 6kVA UPS zabírající 3U rackového prostoru, s navýšenou hustotou integrace o 33% |
| Rok 2003 | Paralelní bezdrátové zapojení druhé generace pro vysokofrekvenční výkonové invertory |
| Rok 2002 | První zdvojený přívod el.energie pro rackové aplikace UPS |
| Rok 2002 | Prvý plně 100Mbps síťový přepínač integrovaný na síťové kartě |
| Rok 2001 | UPS s výkonem 3 kVA a o 40% zvýšenou hustotou montáže |
| Rok 1996 | Prvá UPS s paralelním řazením bez komunikačního propojení |
| Rok 1993 | Prvý UPS nabízející segmentování zátěže |
| Rok 1993 | Prvý UPS s technologii ABM pro prodloužení životnosti baterií |
| Rok 1989 | Prvý vysokofrekvenční beztransformátorový UPS |
| Rok 1987 | Prvý UPS využívající pokrokovou pulsně-šířkovou modulaci (PWM) a mikroprocesorem řízenou diagnostiku |
| Rok 1986 | Prvý UPS s výkonem přes 100 kVA pro počítačová centra |
| Rok 1982 | Prvý UPS vhodný pro počítačové centrum |
| Rok 1982 | Prvý UPS speciálně navržený pro použití v kancelářském prostředí |
| Rok 1976 | Prvý UPS pro nouzová svítidla s výbojkami (HID) |
| Rok 1972 | Prvý UPS s paralelním zapojením odolný proti poruchám |
| Rok 1972 | Prvý UPS s plně digitálním řízením |
| Rok 1968 | Prvý komerční UPS kombinující nabíječe baterie a invertory |
| Rok 1962 | Prvý výkonový invertor poskytující střídavý proud |
|
Navazující informace
|
| Přední technologické postavení |
| Paralelní řazení UPS |
| Správa baterie |
| Segmentace zátěže |
| Ocenění |