Technologické inovace
Tradice v oblasti technické inovace
Historie Eaton se vyznačuje kontinuální technickou inovací, která započala v roce 1962, kdy si společnost nechala patentovat první AC invertor. Udržujeme si dlouhou tradici ve využívání našich technických zkušeností, pomocí kterých uspokojujeme potřeby našich zákazníků poskytováním řešení převážně v oblasti správy napájení.
Rok 2014 | Jedinečný zajišťovací systém pro třetí generaci vnitrostojanových rozváděčů Eaton (ePDU G3). Integrované zajišťovací příchytky zabraňují náhodnému nechtěnému vytažení IEC vidlic u napájecích šňůr IT zařízení, ke kterému může dojít při údržbě, nebo v důsledku otřesů. Systém zajišťovacích příchytek funguje se všemi IEC vidlicemi a není nutné kupovat zvláštní šňůry či svorky. |
Rok 2013 | Software Intelligent Power Manager (IPM) získal ocenění “Best of VMworld 2013” Gold Award v kategorii správy virtualizovaných prostředí. |
Rok 2012 | Společnost Eaton byla první, která obdržela certifikaci VMware Ready™ a nabízí automatickou synchronizaci virtuálních počítačů a iniciaci systémů záložního pracoviště v rámci softwaru VMware® vCenter™ Site Recovery Manager. Tím se zabrání ztrátě dat a zkrátí se doba výpadku při ztrátě napájení. |
Rok 2012 | Eaton je prvním výrobcem UPS, který ve své nejnovější verzi Intelligent Power® Manager software nabízí při výpadku napájení možnost dálkového odstavení host serveru v rámci softwaru VMware® vSphere™ v režimu High Availability (HA – vysoké pohotovosti). |
Rok 2011 | Společnost Eaton vyvinula první průmyslově použitelný elektronický přepínač s proudem 5000A určený pro vysoké proudové odběry datových center. Tento elektronický přepínač používá ke zvýšení hodnoty maximálního proudu ze 4000A na 5000A integrovanou technologii „heatpipe“ pro odvod tepla. |
Rok 2011 | Bylo předvedeno rozhraní fotovoltaických panelů s Eaton 9395 UPS. Tím byla ověřena koncepce integrace UPS do obnovitelného zdroje energie s vysokou energetickou účinností, ale přerušovanou dodávkou z primárního zdroje. V tomto uspořádání lze nicméně zajistit nepřerušené napájení kritické zátěže. |
Rok 2010 | Poprvé v tomto oboru byla provedena integrace do virtualizační serverové platformy VMware® vCenter™, jejímž výsledkem byl redukovaný objem infrastruktury a snížené provozní náklady, spolu se zvýšenou produktivitou a schopností rychlé reakce. |
Rok 2010 | První UPS, která obdržela certifikaci SMaRT™, byla 9395, a bylo možné ji tak zařadit do projektů získávajících kreditní body LEED. |
Rok 2009 | Společnost Eaton uvedla na trh software Intelligent Power® Manager software, což je intuitivní, cenově příznivý a bezpečný nástroj pro správce IT, umožňující přes LAN vykonávat dálkovou správu a monitorovat všechna napájecí zařízení a čidla pro sledování okolního prostředí v rámci celého podniku. |
Rok 2009 | Prvá UPS s ochranou pomocí dvojité konverze a účinností 99% až do výkonu 1100 kVA |
Rok 2007 | Moderní zátěžový test „Easy Capacity Test” bez nutnosti externí umělé zátěže pro UPS 9395 s výkonem od 225 do 1100 kVA |
Rok 2007 | Společnost Eaton uvedla na trh kvalitativní skok v oblasti třífázových UPS s velkým výkonem - Eaton 9395 – která se vyznačuje modulární rozšiřovatelnou konstrukcí s interní redundancí pro dosažení maximální spolehlivosti |
Rok 2006 | Eaton uvedla na trh rackovou Eaton BladeUPS s vysokou energetickou účinností a vysokou objemovou hustotou výkonu. Jde o modulární UPS s výkonem 12 kVA umožňující redundantní konfiguraci N+1 a pomocí modulárního rozšiřování a sdílení zátěže výkon až 60 kVA |
Rok 2005 | Modulární beztransformátorový UPS s výkonem do 160kVA integrující nepřekonatelnou kombinaci kvality napájení, správy baterií, odstupňované architektury, pružnosti a servisu |
Rok 2005 | První UPS umožňující oživení sestavy a plnou kontrolu vnitřního invertoru bez nutnosti připojení zátěže |
Rok 2004 | První UPS s možností plného bateriového testu nezávislého na odebíraném výkonu |
Rok 2003 | První 6kVA UPS zabírající 3U rackového prostoru, s navýšenou hustotou integrace o 33% |
Rok 2003 | Prvý DC usměrňovač s výkonem 3 kW a objemovou hustotou výkonu 0,61 W/cm³ |
Rok 2003 | Paralelní bezdrátové zapojení druhé generace pro vysokofrekvenční výkonové invertory |
Rok 2002 | První zdvojený přívod el.energie pro rackové aplikace UPS |
Rok 2002 | Prvý DC napájecí systém s funkcí vysílání alarmů prostřednictvím SMS zpráv v mobilní síti |
Rok 2002 | Prvý plně 100Mbps síťový přepínač integrovaný na síťové kartě |
Rok 2001 | Prvý HFSM DC napájecí systém navržený speciálně pro IT aplikace, včetně funkce PoE - „Power over Ethernet“ |
Rok 2001 | Prvý DC napájecí systém s integrovaným monitorováním po datové síti a ovládáním pomocných zařízení |
Rok 2001 | UPS s výkonem 3 kVA a o 40% zvýšenou hustotou montáže |
Rok 1998 | Prvý DC napájecí systém s predikcí doby zálohování z baterie |
Rok 1997 | Prvý modul DC usměrňovače s aktivní stabilizací napětí (AVC) udržující napětí na ss sběrnici v toleranci ±0,01 V |
Rok 1997 | Prvý modul DC usměrňovače s typickou účinností při typické zátěži přes 92% |
Rok 1996 | Prvá UPS s paralelním řazením bez komunikačního propojení |
Rok 1993 | Prvý UPS nabízející segmentování zátěže |
Rok 1993 | Prvý UPS s technologii ABM pro prodloužení životnosti baterií |
Rok 1992 | Prvý modul DC usměrňovače s hustotou výkonu vyšší, než 0,3 W/cm³ |
Rok 1991 | Prvý regulátor DC napájecího systému s s mikroprocesorem |
Rok 1989 | Prvý vysokofrekvenční beztransformátorový UPS |
Rok 1987 | Prvé rackové napájecí systémy s vysokým přepínacím kmitočtem, navržené speciálně pro telekomunikace |
Rok 1987 | Prvý UPS využívající pokrokovou pulsně-šířkovou modulaci (PWM) a mikroprocesorem řízenou diagnostiku |
Rok 1986 | Prvý komerčně dostupný DC napájecí systém s vysokým přepínacím kmitočtem a výkonem 200 W pro telekomunikační aplikace |
Rok 1986 | Prvý UPS s výkonem přes 100 kVA pro počítačová centra |
Rok 1982 | Prvý UPS vhodný pro počítačové centrum |
Rok 1982 | Prvý UPS speciálně navržený pro použití v kancelářském prostředí |
Rok 1976 | Prvý UPS pro nouzová svítidla s výbojkami (HID) |
Rok 1972 | Prvý UPS s paralelním zapojením odolný proti poruchám |
Rok 1972 | Prvý UPS s plně digitálním řízením |
Rok 1968 | Prvý komerční UPS kombinující nabíječe baterie a invertory |
Rok 1962 | Prvý výkonový invertor poskytující střídavý proud |
Seznam produktů

- PC, pracovní stanice a domácí multimédia
- Eaton 3S (550-700 VA)
- Eaton Ellipse ECO (500-1600VA)
- Eaton 5E (500-2000VA)
- Eaton 5S (550 - 1500VA)
- Eaton Ellipse PRO (650-1600VA)
- Datové sítě a servery
- Eaton 5SC (500 - 3000VA)
- Eaton 5P (650-1550 VA)
- Eaton 5PX (1500-3000 VA)
- Eaton 9SX (700-3000 VA)
- Eaton 9SX (5-11 kVA)
- Eaton 9PX (1-3 kVA)
- Eaton 9PX (5-22 kVA)
- Eaton 9E (1-20 kVA)
- Eaton 9155 (8-30 KVA)
- Datová centra a budovy
- Eaton 9355
- UPS Eaton 91PS a Eaton 93PS (8-30/40 kW)
- BladeUPS (12-60 kW)
- Eaton 93PM (30-500 kVA)
- Eaton 93E (15 - 200 kVA)
- Power Xpert 9395P (250-1200 kVA)
- Průmyslový UPS
- Eaton 9PHD Industrial (30-200 kVA)
- Námořní provoz a pobřežní použití
- Eaton 9SX Marine (1000-3000 VA)
- Eaton 9PX Marine (1500-3000 VA)
- Eaton 9155 Marine (8-30 kVA)
- Eaton 93PS Marine (8-40 kW)
- Eaton 9PHD Marine (30-200 kVA)
- Systémy stejnosmerného napájení
Navazující informace
|
Přední technologické postavení |
Paralelní řazení UPS |
Správa baterie |
Celkové vlastnické náklady (TCO) |
Segmentace zátěže |
Ocenění |