Strømdistribution

Eaton levere et fuldt sortiment af udstyr til strømdistribution både til integreret strømdistribution i rack-skabet eller til strømmen hvor som helst i datacenteret.

Eaton Enclosure Power Distribution Unit – ePDU

Eaton Enclosure Power Distribution Unit – ePDU

Eaton ePDU’er er rack baserede strømdistributionsenheder udviklet specifikt til datacentermiljøer. Eaton ePDU’er sørger for pålidelig, konstant strømdistribution og giver dig mulighed for at måle, overvåge og styre dit strømforbrug helt ned til den enkelte server.

Eaton HotSwap MBP

En PDU med en indbygget vedligeholdelses by-pass, som gør det muligt at udskifte en defekt UPS uden at afbryde strømmen til det tilsluttede udstyr.

Eaton FlexPDU

En rentabel løsning til strømdistribution i rack-skabe eller til at forbinde flere enheder til en rack-monteret UPS.

Eaton ATS 16 og ATS 30 (Automatic transfer switch)

Eaton ATS 16 og ATS 30 er designet til at levere redundant strømforsyning til udstyr med én indgang. Med ATS kan it-udstyr med kun én indgang få strøm fra to uafhængige forsyningskilder.

Eaton Rack Power Module (RPM)

Eaton RPM forenkler datacenter strømfordelingen ved at levere op til 36 kW på 3U i et 19”rack skab.

Eaton 93 STS (Static Transfer Switch)

Eaton 93 STS er et komplementær produkt til Eatons 3 fasede UPS produkter.