Datacentre & faciliteter

Driftsikkerhed på ethvert niveau

De store datacentre er både hjerne og centralnervesystem i virksomhederne. Her lagres og udveksles vital viden for virksomhedens medarbejdere, så de kan holde produktivitet og arbejdsglæde oppe. Eaton UPS produkter sikrer uafbrudt strøm og tilbyder skalérbar batteritid til større datacentre, anlæg og andre kritiske it-applikationer. Lad os rådgive dig om det optimale valg.

Vælg UPS-løsning her:

BladeUPS (12-60 kW)

Eaton BladeUPS yder markedsførende effektiv strømbeskyttelse fra 12 kW til 60 kW i et enkelt standard 19” rack skab.

Eaton 91PS and 93PS (8-40 kW)

Eaton 91PS og 93PS er de mest avancerede UPS-anlæg i deres klasse og idelle til små datacentre og andre kritiske applikationer

Eaton 93PM (30-500 kVA)

Eaton 93PM er en 3 faset dobbelt konverterende UPS løsning som holder kritiske applikationer kørende – og den gør det meget effektivt!

Power Xpert 9395P (250-1200 kVA)

Power Xpert 9395P UPS er en double-conversion UPS som løser alle strømproblemer, har skalerbar batterikapacitet og leverer ren, kontinuerlig og uafbrudt strøm til store datacentre, sundhedssektoren og andre kritiske applikationer.

Eatons energibesparende teknologier

En række teknologier, som gør det muligt at give UPS-anlæg den bedst mulige ydeevne. Løsninger som Energy Saver System (ESS) øger UPS'ens effektivitet væsentligt, uden at det går ud over beskyttelsen.

Eaton Supercapacitor back-up strømløsning

Eaton Supercapacitor back-up strømløsning

Eaton Supercapacitor med Eaton UPS leverer en ideel løsning til kort back-up tid og miljøer med høje temperaturer

Eaton Connected

Eaton Connected

Eaton Connected er en sikker, hurtig, fleksibel, pålidelig alt-i-én løsning hvor Power Xpert CX Switchgear kan kombineres med enten Power Xpert 9395P eller Eaton 93PM.

Eaton UPS-as-a-Reserve

Eaton UPS-as-a-Reserve gør det muligt for datacenter at bidrage til bæredygtig energi og samtidig tjene på deres investering.

Related Information