PC, arbejdsstationer & hjemme AV (Audio Visual)

Ubrudt drift og sikring af udstyr

Professionel beskyttelse behøver ikke at være store anlæg. Det kan også være kompakte produkter, der holder hånden over den enkelte pc eller arbejdsstation på jobbet og på hjemmekontoret. Eaton har de energieffektive produkter, der sikrer dig ubrudt drift og beskytter mod skader som følge af store strømudsving eller -udfald. Kontakt os og hør mere.

Vælg UPS-løsningen her:

Eaton Protection Station (500-800VA)

Eaton Protection Station er en innovativ løsning der sikrer total beskyttelse af hjemme pc’er og digitalt udstyr i hjemmet.

Eaton 3S (550-700 VA)

Eaton 3S UPS hjælper med at beskytte dit computerudstyr når strømmen bliver afbrudt uden varsel, for eksempel ved lynnedslag, under en storm eller ved overbelastning af forsyningsnettet.

Eaton Ellipse ECO (500-1600VA)

Eaton Ellipse ECO UPS leverer energieffektiv strømbeskyttelse for pc’er.

Eaton 5S (550 - 1500VA)

Eaton 5S UPS leverer omkostningseffektiv line-interactive back-up strøm og spændingsregulering til små og mellemstore virksomheder med arbejdsstationer, desktop PC’ere, telefonudstyr og POS applikationer.

Eaton Ellipse PRO (650 - 1600VA)

Eaton Ellipse PRO UPS leverer energieffektiv strømbeskyttelse til virksomheders computer.

Related Information