Eaton ePDU

ePDU G3 Managed ny

Tænd/sluk funktion og måling af udgange og it-udstyr på tværs af A og B feed.

Anvendes til fjernstyret switching og reboot. Høj sikkerhed med bruger adgangskontrol, password beskyttelse og SSL konfiguration til 1024 eller 2048 bit. Tilbyder komplet kontrol og måling af enheder.

ePDU G3 Switched ny

Tænd/sluk udgange og it-udstyr på tværs af A og B feed samt måling af input og strømkredse.

Anvendes til fjernstyret switching og reboot. Høj sikkerhed med bruger adgangskontrol, passwordbeskyttelse og SSL konfiguration til 1024 eller 2048 bit. Kontrol af enheder inklusiv switching af enheder forsynet på tværs af multiple ePDU’er.

ePDU G3 Metered Outlet ny

Mål input, strømkreds, individuelle udgange og it-udstyr på tværs af A og B feed.

Til måling af individuelle udgange eller grupper, måling af udstyr med multiple input eller multiple ePDU’er. Giver klart overblik og forståelse af hvad det enkelte udstyr forbrugere og tilgængelig strøm. (Ingen switching)

ePDU G3 Metered Input ny

Mål input, fase og strømkreds

Anvendes til måling af strømkreds og faseniveau for effektiv balancering af last. (Ingen switching)

ePDU G3 In-Line Metered ny

Opgraderer Basic PDU med måling.

Opgraderer basal strømdistribution til at inkludere IEC klasse 1 faktureringsniveau. Måling for V, W, A og kWt. Kan monteres i rackskabet enten horisontalt eller vertikalt på 0U plads.

ePDU G3 Basic ny

Basal pålidelig strømdistribution

ePDU G3 Basic er designet til pålidelig og omkostningseffektiv strømdistribution. Modellen har Eatons patenterede IEC stikholder til udgangsstik, farvekodede udgangsgrupper, low-profile formfaktor og høj driftstemperatur. Modellen inkluderer Eatons fleksible patenterede monteringssystem.


ePDU Technologies
ePDU G3 Managed
ePDU G3 Switched
ePDU G3 Metered Outlet
ePDU G3 Metered Input
ePDU G3 In-Line Metered
ePDU G3 Basic
 
Contact Us
 
Useful Tools
ePDU G3 Cybersecurity
ePDU brochures