Eaton ePDU
ePDU G3 Managed ny
Tænd/sluk funktion og måling af udgange og it-udstyr på tværs af A og B feed.
Anvendes til fjernstyret switching og reboot. Høj sikkerhed med bruger adgangskontrol, password beskyttelse og SSL konfiguration til 1024 eller 2048 bit. Tilbyder komplet kontrol og måling af enheder.
ePDU G3 Switched ny
Tænd/sluk udgange og it-udstyr på tværs af A og B feed samt måling af input og strømkredse.
Anvendes til fjernstyret switching og reboot. Høj sikkerhed med bruger adgangskontrol, passwordbeskyttelse og SSL konfiguration til 1024 eller 2048 bit. Kontrol af enheder inklusiv switching af enheder forsynet på tværs af multiple ePDU’er.
ePDU G3 Metered Outlet ny
Mål input, strømkreds, individuelle udgange og it-udstyr på tværs af A og B feed.
Til måling af individuelle udgange eller grupper, måling af udstyr med multiple input eller multiple ePDU’er. Giver klart overblik og forståelse af hvad det enkelte udstyr forbrugere og tilgængelig strøm. (Ingen switching)
ePDU G3 Metered Input ny
Mål input, fase og strømkreds
Anvendes til måling af strømkreds og faseniveau for effektiv balancering af last. (Ingen switching)
ePDU G3 In-Line Metered ny
Opgraderer Basic PDU med måling.
Opgraderer basal strømdistribution til at inkludere IEC klasse 1 faktureringsniveau. Måling for V, W, A og kWt. Kan monteres i rackskabet enten horisontalt eller vertikalt på 0U plads.
ePDU G3 Basic ny
Basal pålidelig strømdistribution
ePDU G3 Basic er designet til pålidelig og omkostningseffektiv strømdistribution. Modellen har Eatons patenterede IEC stikholder til udgangsstik, farvekodede udgangsgrupper, low-profile formfaktor og høj driftstemperatur. Modellen inkluderer Eatons fleksible patenterede monteringssystem.
ePDU Technologies
|
ePDU G3 Managed |
ePDU G3 Switched |
ePDU G3 Metered Outlet |
ePDU G3 Metered Input |
ePDU G3 In-Line Metered |
ePDU G3 Basic |
Contact Us |
Useful Tools
|
ePDU G3 Cybersecurity |
ePDU brochures |