Easy Battery+

Dette er et service produkt der tilbyder Eatons slutkunder en komplet batteribakke til ombytning af batterier. På denne måde kan du ombytte batterierne hurtigere og mere sikkert end konventionel ombytning. Lær mere.

Registrer din Easy Battery+service pack. Du vil modtage en bekræftelsesmail så snart din registrering er modtaget.

Battery+ Service Easy Battery+ Video
Med denne service yder vi Eatons slutkunder en komplet
batteribakke til ombytning af batterier til deres UPS.
Se den her

 

Med Easy Battery+ kit er du sikker på at:

  • Batteriet er fuldt kompatibelt med kvalitetsstandarderne for verdens førende UPS-leverandør
  • Batteriet er fuldt kompatibelt med din UPS performance

Med Easy Battery+ kit sparer du penge:

  • Ved blot at ombytte batterierne fornyer du levetiden på din UPS
  • Ved at administrere dine driftsudgifter - køb dit Battery+kit i dag og brug den om 3 måneder

For at købe en Easy Battery+ kit, skal du kontakte din fortrukne forhandler så du får det korrekte kit til netop din UPS

Eaton UPS batteri installationsguide:

Eaton 5130 UPS Battery installation Videos

Eaton 5130 UPS
installationsvideoers

1250 VA
1750 VA
2500 VA
3000 VA 2U
3000 VA 3U

Eaton 5P UPS Battery installation Videos

Eaton 5P UPS
installationsvideoers

850 VA
1150 VA
1550 VA

Eaton 5P UPS Battery installation Videos

Eaton 5P Rack UPS
installationsvideoers

650 VA
850 VA
1150 VA
1550 VA

Eaton 5PX UPS Battery installation Videos

Eaton 5PX UPS
installationsvideoers

1500 VA 2U
2200 VA 2U
3000 VA 2U
3000 VA 3U

Eaton 5SC UPS Battery installation Videos

Eaton 5SC UPS
installationsvideoers

750 VA
1000 VA
1000 VA Rack
1500 VA Rack
2200 VA RT
3000 VA RT

Eaton 9130 UPS Battery installation Videos

Eaton 9130 UPS
installationsvideoer

700 VA
1000 VA
1500 VA
2000/3000 VA

Eaton 9130 Rackmount UPS Battery installation Videos

Eaton 9130 RM UPS
installationsvideoer

1000 VA
1500 VA
2000/3000 VA

Eaton 9SX UPS Battery installation Videos

Eaton 9SX UPS
installationsvideoer

5000 VA & 6000 VA

Easy Battery+ – Dokumentation

Sorry no documents are available.