Power Quality Spotlight
THOUGHT LEADERSHIP
Data Center Forum
Seneste udgave: En ny indgangsvinkel til planlægning af strøm i datacentre
White Papers
Seneste udgave: Brug vektorer ved strømplanlægning til Datacentre
Velkommen til den nye webside for Powerware og Pulsar (tidligere MGE).
Eaton 9395
Få mere information om den nye 1100 kVA her
UPS Produkter
PC, Workstation & Home AV
Eaton 3105 (350 - 500VA)
Eaton Ellipse ASR (450-1500VA)
Eaton Ellipse MAX (600-1500VA)
Eaton 5110 (500 - 1000VA)
Network & Server
Eaton 5115 (500 - 1400VA)
Eaton 5115 Rackmount (500-1500 VA)
Eaton Evolution (650-2000 VA)
Eaton 5125 (1000-2200VA)
Eaton 5130 (1250-3000 VA)
Eaton Evolution S (1250-3000 VA)
Eaton EX (700-3000 VA)
Eaton MX (5-20 kVA)
Eaton 9120 (5000-6000VA)
Eaton 9130 (700-3000 VA)
Eaton 9130 RM (700-3000 VA)
Eaton 9135 (5-6 kVA)
Eaton 5125 RM (6000VA)
Eaton 9140 (7.5-10 kVA)
Eaton EX RT (5-11 kVA)
Eaton 9155 (8-30 KVA)
BladeUPS (12-60 kW)
Data Center & Facility
BladeUPS (12-60 kW)
Eaton 9390 (40-160 kVA)
Eaton 9395 (225-1100 kVA)
Eaton 9355 (8-40 kVA)
UPS selector
Bestil en brochure
Produktregistrering
Download software & drivers
Bliv forhandler
Tilmelding til nyhedsmail
Nyheder
24. juni 2009
Eaton forenkler global overvågning af UPS- og ePDU-anlæg med ny software - Intelligent Power Manager
Læs artiklen
22. juni 2009
Eaton lancerer UPS med effekt der gør Eaton 9395 til én af markedets førende UPS til store datacentre
Læs artiklen
Flere nyheder og presse info
POWER QUALITY
Produkter & Service
Support & Dokumentation
Teknologi & Applikationer
Find en forhandler
Om os
Kontakt os
Copyright ©2009 Eaton Corporation.
All rights reserved.