Pressemitteilungen - 2009

Date: 22. September 2009

Neue Blue Power-Aktion für Eaton Pulsar EX-Serie

ACHERN … Eaton startet eine neue Blue Power-Aktion für Produkte aus der Pulsar EX-Serie: Beim Kauf einer Eaton EX 1000 Rack, einer Eaton EX 1500 Rack oder eines Eaton Hot-Swap-Bypass-Moduls werden 7,5 Prozent Rabatt auf die Listenpreise erstattet. Die Kombination einer Doppelwandler-USV der Serie Pulsar EX mit dem Hot-Swap-Bypass-Modul ermöglicht im Fall einer Störung der USV nicht nur den Tausch der Batterien im laufenden Betrieb, sondern auch den Tausch des gesamten USV-Systems – ohne die angeschlossenen Verbraucher oder Server herunterfahren zu müssen. Erhältlich sind die Pulsar-EX-Kombi-Pakete über die Eaton-Fachhandelspartner und die Distribution. Diese Blue Power-Aktion läuft noch bis zum 30. November.

Eatons USV-Serie Pulsar EX – Doppelwandler-USVs von 700VA bis 3 kVA mit einem Powerfaktor von 0,9 – eignen sich speziell für die Absicherung von Servern, Datenspeicherungen, Netzwerk-Equipment, Telefonie/VoIP, Medizinausrüstungen und industriellen Prozessen. Alle Geräte verfügen über serielle und USBSchnittstellen, WEB/SNMP-Slot und sind als Tower oder im vielseitigen Rack/Tower-Format erhältlich.

circa 1.100 Zeichen

Diesen Text und Bildmaterial können Sie von http://www.haffapartner.de herunterladen.

Die Eaton Corporation (www.eaton.com) ist ein diversifiziertes Power-Management-Unternehmen mit einem Umsatz von 15,4 Milliarden US-Dollar im Jahr 2008. Das Unternehmen gehört in den folgenden Technologiebereichen zu den Weltmarktführern: elektrische Systeme und Komponenten für sichere Stromversorgung, -verteilung und -steuerung; hydraulische Komponenten, Systeme und Dienstleistungen für Industrie- und Flugzeugausrüstungen; hydraulische Antriebssysteme, Kraftstoffversorgung und Druckluftsysteme für Verkehrs- und Militärflugzeuge; intelligente LKW- Antriebssysteme für Fahrsicherheit und geringen Spritverbrauch; Motorbelüftungssysteme für den Automotive-Sektor; Triebwerkssysteme und Spezialsteuerungen für optimale Leistung, geringen Treibstoffverbrauch und sicheren Betrieb. Eaton hat circa 70.000 Mitarbeiter und verkauft Produkte an Kunden in mehr als 150 Ländern.

Eatons Geschäftsbereich „Electrical“ ist weltweit führend bei Produkten und Dienstleistungen in den Bereichen Stromversorgung, Power Quality, elektrische Steuerung und Industrieautomatisierung. Eaton liefert mit den Produktlinien Cutler-Hammer, Moeller, Powerware, Holec, MEM, Santak und Pulsar kundenorientierte PowerChain-Management-Lösungen und erfüllt damit weltweit die wechselnden Anforderungen in Datenzentren, Industrie, Institutionen, Behörden, Energieversorgung, Handel, Immobilien und OEM.

Die Produktlinien Powerware und Pulsar umfassen Unterbrechungsfreie Stromversorgungen, ACund DC-Systemlösungen, Power-Management-Software, PDUs (Power Distribution Units), statische Transferschalter, Überspannungsschutz-Einrichtungen, Fernüberwachung sowie schlüsselfertigen Integrationsservice und Vor-Ort-Support. Diese Produkte gewährleisten nahtlose Systemverfügbarkeit für Local Area Networks (LANs) und Wide Area Networks (WANs), Daten- und Sprachübertragungen über IP-Netzwerke, verteilte Unternehmensstandorte, Standleitungen, drahtlose Kommunikationsnetze sowie für industrielle Anwendungen.

Mehr Informationen: http://www.eaton.com/powerquality.

Weitere Informationen: Agenturkontakt:
Eaton Power Quality GmbH
Barbara Klumpp
Karl-Bold-Str. 40
D-77855 Achern
Fon +49 (0)7841 604-102
Fax +49 (0)7841 604-5000
infogermany@eaton.com
Dr. Haffa & Partner Public Relations GmbH
Julia André / Petra Meyer
Burgauerstraße 117
D-81929 München
Fon +49 (0)89 993191-0
Fax +49 (0)89 993191-99
eaton@haffapartner.de
Zugehörige Infos
Presse
2009
2008
2007
E-mail this page Print this page
Copyright ©2009 Eaton Corporation.
All rights reserved.