Ship

Eaton-USVs für Marine und Offshore

Stromversorgungsschutz an Bord für Sicherheit und Business

Sicherzustellen, dass Ihr Business weiterläuft – das ist unsere höchste Priorität. Eaton ist nicht von ungefähr Marktführer bei USV-Lösungen für Marine und Offshore: Topaktuelle USV-Technologien und Geräte, unsere Erfahrung und Kompetenz bei Problemlösungen sowie unser Bekenntnis zu gutem Kundendienst und umfassenden Wartungsdienstleistungen haben uns in diese Position gebracht. Wir haben umfassende Erfahrung bei der unterbrechungsfreien Stromversorgung auf See.

 

Technologie

Eatons Marine-USVs sind so ausgelegt, dass sie auch die strengsten Industriestandards einhalten. Deshalb kommt hier die Doppelwandler-Online-Technologie (Abbildung 1) mit einer statischen Umgehung zum Einsatz. Diese schützt vor allen Störungstypen, die im Stromversorgungsnetz auftreten können, und ist die einzige Technologie, die die Anforderungen der höchsten Performance-Klasse, VFI-SS-111, erfüllt. Alle Eaton-USVs werden gemäß den entsprechenden Sicherheits- und EMV-Normen getestet und zertifiziert. Eaton-USVs werden in ein einzelnes Kabinett eingebaut, das die gesamte Elektronik aufnimmt: Gleichrichter, Inverter, statische Umgehung und die Mikroprozessorsteuerung. Durch diese Konfiguration lässt sich das gesamte System als ein integrales Gerät steuern und ist dadurch zuverlässiger als der Einsatz separater Energiewandler. Zudem spart dieser Aufbau sehr viel wertvollen Platz ein.


Abbildung 1: Doppelwandler-Online-USV-Technologie

Höhere Zuverlässigkeit

Besonders kritische Lasten benötigen besonderen Schutz. Daher können alle Dreiphasen-Systeme zu einer parallel-redundanten Konfiguration zusammengeschaltet werden (Abbildung 2).
In einem solchen System versorgen zwei oder mehr USVs dieselbe Last und teilen die Belastung unter sich auf. Sollte in einer der USVs ein Fehler auftreten, wird diese USV automatisch von der Last getrennt, und die Last wird von der oder den verbleibenden USV(s) weiterversorgt. Diese Redundanz sorgt für eine extrem hohe Systemzuverlässigkeit.


Abbildung 2: Parallel-redundantes USV-System

Kommunikationsoptionen

Eine Überwachung der Systemperformance ist oft entscheidend für den fortlaufenden Betrieb. Deshalb bieten die Systeme eine vielseitige Kombination von Fernkommunikations-Optionen über serielle Schnittstellen und potentialfreie Kontakte sowie auch Netzwerkanschlüsse.


Referenzen und Zulassungen

Zulassungen

Eaton has type approval models up to 15 kVA.
Eaton arbeitet an Systemtests und -zertifizierungen mit:
  • Lloyds-Schifffahrtsregister
  • American Bureau of Shipping (ABS)
  • Det Norske Veritas (DNV)
  • Germanischer Lloyd
  • Bureau Veritas
  • RINA
  • Korean standard
  • CCS

Referenzen

Eaton hat die Ehre, mit Top-Unternehmen aus Schifffahrt und Schiffbau in der ganzen Welt zusammenarbeiten zu dürfen. Die Liste unserer Referenzen umfasst USV-Auslieferungen für eine große Vielfalt an Seefahrzeugen, von Kreuzfahrtschiffen und Fähren bis hin zu Eisbrechern, von Flüssiggas-Tankern und Kabellegern bis zu Ölplattformen. Fragen Sie unser Vertriebsteam vor Ort nach Referenzen.

Dokumentation

Sorry no documents are available.

Dienstleistungen

Marine-USV-Service

Eatons USV-Service-Netzwerk umfasst mehr als 1200 Service-Fachleute und eine Reihe von autorisierten Service-Partnern weltweit. Sie alle sorgen dafür, dass Sie stets einen hochwertigen Service erhalten, wo auch immer Sie arbeiten. Wir stehen für unsere Kunden in allen wichtigen Häfen der Welt zur Verfügung. Eaton bietet Dienstleistungen für jeden Schritt in Installationsprojekten an – vom detaillierten Design bis zur kompletten Installation.

Eaton-Dienstleistungsprodukte

  • Installation
  • Inbetriebnahme und Anwenderschulungen
  • Präventive Wartung
  • Telefonsupport
  • Batterieanalyse und -austausch
  • System-Upgrades
  • Ersatzteile

Support - Kontakte

Sollten Sie Fragen zu unseren Serviceangeboten oder ein technisches Problem mit ihrer USV haben, steht ihnen unser technischer Support gerne zur Verfügung

Technische Hotline
Hard- und Software
Telefon: 07841-604 334
E-Mail: SupportGermany@Eaton.com