Pressemitteilungen - 2012

Datum: 31. Januar 2012

Eaton Power Quality startet nächstes Incentive für Reseller

„USV des Monats“ Februar: Komplettlösung für professionelle Büroanwender und Privatnutzer

Achern, 31.1.2012. Um Fachhändler und Systemhäuser beim Vertrieb von USV-Lösungen aktiv zu unterstützen, startet Eaton Power Quality jetzt im Rahmen der „Channel First“-Kampagne mit der „USV des Monats“. Unter diesem Motto bietet der auf unterbrechungsfreie Stromversorgung spezialisierte Eaton-Geschäftsbereich allen Wiederverkäufern ab sofort jeden Monat exklusive Produkte zu besonders günstigen Konditionen an. Eatons „PowerAdvantage“ –Partner erhalten darüber hinaus weitere Preisnachlässe. „Händler, die noch nicht an unserem Partnerprogramm teilnehmen, profitieren auch bei kurzfristiger Anmeldung umgehend vom günstigen Einkauf der gerade aktuellen ‚USV des Monats‘“, erläutert Roland Lommer, Sales Manager Channel bei Eaton Power Quality.

„USV des Monats“ Februar ist die in drei Varianten verfügbare Eaton Protection Station (500 VA/ 250 Watt, 650 VA/400 Watt und 800 VA/500 Watt). Die Power Management-Lösung kombiniert eine intelligente Mehrfachsteckdose mit USV-Funktionalität und leistungsfähigem Überspannungsschutz, einschließlich Datenleitungsschutz. So schützt die Komplettlösung vor Schäden durch Stromausfälle und Spannungsschwankungen. Sie eignet sich speziell für professionelle Büroanwender — darunter Architekten, Ingenieure und Rechtsanwälte — und Privatnutzer, die auf Sicherheit für ihre digitalen Gaming- und Entertainment-Produkte Wert legen.

Die Protection Station stellt bis zu acht Standardsteckdosen zur Verfügung und beinhaltet eine USV-Lösung mit bis zu 30 Minuten Überbrückungszeit für handelsübliche PCs. Bei den Varianten mit 650 VA und 800 VA gehören eine USB-Schnittstelle und die Power-Management- Software von Eaton zum Lieferumfang dazu. Mit der praktischen Software lassen sich die Betriebsparameter aller angeschlossenen Geräte kontrollieren, beispielsweise die momentane Last und die Überbrückungszeit der Batterie. Bei Stromausfall sorgt die Power-Management- Software für kontrolliertes Herunterfahren der angeschlossenen Rechner. Strom spart die EcoControl-Funktion, die beim Ausschalten des Mastergerätes (Computer, HD-TV, etc.) automatisch auch die Peripheriegeräte ausschaltet.

Weitere Informationen und Anmeldung zum „PowerAdvantage“ -Partnerprogramm unter: http://action.eaton.com

Über Eaton Electrical

Eatons Geschäftsbereich "Electrical" ist weltweit führend bei Produkten und Dienstleistungen zur Energieverteilung, der sicheren und unterbrechungsfreien Stromversorgung, Steuerung und Industrieautomation, Energieüberwachung und beim Energiemanagement. Mit seinen globalen Produktmarken Cutler-Hammer®, Moeller®, Powerware®, Holec®, MEM®, und Santak® ist Eaton bestens aufgestellt, um Antworten auf die derzeit wichtigsten Herausforderungen im Energiemanagement zu finden.

Eaton Corporation ist ein diversifizierter Hersteller von Energiemanagementlösungen mit einem Umsatz von 13,7 Milliarden US-Dollar im Jahr 2010. Das Unternehmen zählt weltweit zu den Technologieführern im Bereich elektrischer Systeme für die sichere Stromversorgung, -verteilung und -steuerung. Die Produktpalette umfasst darüber hinaus Hydraulik-komponenten, Systeme und Dienstleistungen für industrielle und mobile Ausrüstungen; Kraftstoffversorgungs-, Hydraulik- und Pneumatik-Systeme für die kommerzielle und militärische Luftfahrt sowie Lkw- und Pkw-Antriebssysteme, die hohe Leistungsfähigkeit, niedrigen Kraftstoffverbrauch und optimale Sicherheit bieten. Eaton beschäftigt rund 73.000 Mitarbeiter und beliefert Kunden in mehr als 150 Ländern. Für weitere Informationen besuchen Sie www.eaton.com .

Zugehörige Infos
Presse
2012
2011
2010
E-mail this page Print this page
Copyright ©2012 Eaton Corporation.
All rights reserved.