Kommunikationsprodukte
Finden Sie die richtige Kommunikationskarte für Ihre Anforderungen:
Komplette Liste unserer Kommunikationsprodukte anzeigen
Gigabit Netzerkkarte
Die Gigabit Netzwerkkarte (Network-M2) ist die neueste USV-Kommunikationsoption von Eaton und bietet IT-Profis neue und aufregende Einsatzmöglichkeiten und Funktionen.Funktion: Web/SNMP
Verwendbar mit: 5SC Rack oder RT, 5P, 5PX, 9SX, 9PX
Netzwerk-MS-Web/SNMP-Karte
Eatons Netzwerk-MS-Karte ermöglicht es, eine Eaton-USV direkt an das Ethernet-Netzwerk und das Internet anzuschließen; sie unterstützt die Echtzeitüberwachung und -steuerung von USVs über das Netzwerk hinweg mit Hilfe eines Standard-Web-Browsers, eines SNMP-kompatiblen Netzwerk-Management-Systems oder einer Power-Management-Software.
Funktion: Web/SNMP; unterstützt SNMP v1 und v3, IPv4 und v6, HTTP, HTTPS und SMTP
Verwendbar mit: 5130, 5P, 5PX, 9130, 9SX, 9PX, 9E, 93E, 93PM, 9PHD, EX, MX Frame
Bestellnummer: Network-MS
Netzwerk- und Modbus-MS-Karte
Eatons Netzwerk- und Modbus-MS-Karte kombiniert die Eigenschaften und Funktionen einer Netzwerkkarte mit einer Modbus-Schnittstelle – und ermöglicht so die ununterbrochene, zuverlässige und genaue Überwachung eines USV-Systems über ein Gebäude-Management-System (BMS), ein Industrieautomatisierungs-System (IAS), ein Netzwerk-Überwachungssystem mit SNMP und Traps, über einen beliebigen Web-Browser oder eine Power-Management-Software.
Funktion: MODBUS RTU, Web/SNMP; unterstützt SNMP v1 und v3, IPv4 und v6, HTTP, HTTPS und SMTP
Verwendbar mit: 5130, 5P, 5PX, 9130, 9SX, 9PX, 9E, 93E, 9PHD, EX, MX Frame
Bestellnummer: MODBUS-MS
Power Xpert Gateway X-Slot-USV-Karte
Eatons Power-Xpert-USV-Karte bietet alles, was Sie brauchen, um wichtige Informationen zur Stromversorgung sowohl für IT-Systeme, einschließlich Virtualisierung, als auch für moderne Gebäudeverwaltungssysteme bereitzustellen.
Funktion: MODBUS TCP, Web/SNMP, BACNet IP; unterstützt SNMP v1 und v3; IPv4 und v6; http, https und SMTP
Verwendbar mit: 9395P, 9355, 9155, BladeUPS
Power Xpert Gateway-Mini-Slot-Karte
Die Mini-Slot-Kommunikationskarte Power Xpert Gateway verbindet Ihre USV mit Ihrem Desktop.
Funktion: Web, SNMP v1 und v3, BACnet IP, Modbus TCP/RTU.
Verwendbar mit: 9PHD, 93PM, 93PS
ConnectUPS-X-Web/SNMP-Karte
Die ConnectUPS-X-Web/SNMP-Karte ist eine Netzwerkkarte für Eaton-USVs mit einem X-Slot-Erweiterungsschacht. Sie bietet eine robuste All-in-one-Lösung zur USV-Überwachung in Netzwerkumgebungen mit Web-, SNMP-, E-Mail-Unterstützung und der Anbindung an Software zur Stromversorgungsüberwachung.
Funktion: Web/SNMP; unterstützt SNMP v1, HTTP, HTTPS und SMTP
Verwendbar mit: 9395P, 9355, 9155, BladeUPS, 9140, 5115RM
ConnectUPS-BD-Web/SNMP-Karte
Die ConnectUPS-BD-Web/SNMP-Karte ist eine Netzwerkkarte für USVs vom Typ Eaton 9130. Sie bietet eine robuste All-in-one-Lösung zur USV-Überwachung in Netzwerkumgebungen mit Web-, SNMP-, E-Mail-Unterstützung und der Anbindung an Software zur Stromversorgungsüberwachung.
Funktion: Web/SNMP; unterstützt SNMP v1, HTTP, HTTPS und SMTP
Verwendbar mit: 9130
ConnectUPS-E-Web/SNMP-Adapter
ConnectUPS-E WEB/SNMP ist ein externer Netzwerk-Adapter für Eaton-USVs, die keine Slots (mehr) verfügbar haben. Er wird über eine RS232-Schnittstelle angeschlossen und bietet eine robuste All-in-one-Lösung zur USV-Überwachung in Netzwerkumgebungen mit Web-, SNMP-, E-Mail-Unterstützung und der Anbindung an Software zur Stromversorgungsüberwachung.
Funktion: Web/SNMP; unterstützt SNMP v1, HTTP, HTTPS und SMTP
Verwendbar mit: Älteren 9150 und 9305, mit Kabel 1023247 auch 9130, 9140, 9155, 9355 und 9395P
Eaton Modbus Card
Die Eaton-Modbus-Karte ist eine Kommunikationserweiterung für USVs mit X-Slot-Steckplatz; sie ermöglicht die ununterbrochene, zuverlässige und genaue Überwachung eines USV-Systems über ein Gebäude-Management-System (BMS).
Funktion: Modbus
Verwendbar mit: 5115RM, 5125, 9140, 9155, BladeUPS, 9395P
ViewUPS-X
Die Fernanzeige ViewUPS-X für USVs mit X-Slot, mit hintergrundbeleuchtetem LCD-Display, 4 Status-LEDs und akustischer Alarmierung.
Funktion: Fernanzeige des USV Status
Verwendbar mit: 9395P, 9355, 9155, BladeUPS, 9140, 5115RM
X-Slot-Relais-Schnittstellenkarte
Ermöglicht eine Verbindung zu Automatisierungs- und Gebäude-Management-Systemen sowie eine Shutdown-Verbindung zu Servern der IBM iSerie mit USV Schnittelle gemäß AS/400 Standard.
Funktion: Relais
Verwendbar mit: 5115, 9140, 9155, BladeUPS, 9355, 9395P
BD-Slot-Relaisschnittstellen-Karte
Ermöglicht eine Verbindung zu Automatisierungs- und Gebäude-Management-Systemen sowie eine Shutdown-Verbindung zu Servern der IBM iSerie mit USV Schnittelle gemäß AS/400 Standard.
Funktion: Relais
Verwendbar mit: 9130
Relais-MS-Karte
Ermöglicht eine Verbindung zu Automatisierungs- und Gebäude-Management-Systemen sowie eine Shutdown-Verbindung zu Servern der IBM iSerie mit USV Schnittelle gemäß AS/400 Standard oder eine serielle RS232-Verbindung zu Computern.
Funktion: Relais / Serielle Schnittstelle
Verwendbar mit: 5130, 5P, 5PX, 9135, 9SX, 9PX, 9PHD, Evolution, Evolution S, EX, MX, MX Frame, EX RT
Environmental Monitoring Probe Gen 2
Der optionale Eaton Environmental Monitoring Probe (EMP) Gen. 2 ist ein Sensor, mit dem Sie Temperatur- und Luftfeuchtigkeitswerte in 19“Racks erfassen und Umgebungsdaten mit der Powermanagement-Lösungen von Eaton oder einem Standard-Webbrowser fernüberwachen können. Jeder EMP misst Temperatur-, und Luftfeuchtigkeits- und wertet zwei Eingangskontakte aus.
Funktion: Umgebungsüberwachung
Kompatibel mit: 5SC Rack oder RT, 5P, 5PX, 9PX, 9SX
USV/ePDU Umgebungs-Überwachungssensor
Der Umgebungssensor (EMP) ermöglicht Ihnen die Erfassung von Temperatur- und Luftfeuchtigkeits-Messwerten in der Rack-Umgebung und die Fernüberwachung dieser Daten über das integrierte LCD-Display einer ePDU oder über SNMP sowie einen Standard-Webbrowser.
Funktion: Umgebungsüberwachung
Temperatur und Luftfeuchtigkeit sowie 2 potentialfreie Kontakte für 3rd-Party-Sensoren
Arbeitet mit: Metered Input ePDU, Metered Outlet ePDU, Managed ePDU, Switched ePDU, In-Line Metered ePDU, 5P, 5PX, 5130, 9130, EX, 9E, 9SX, 9PX, BladeUPS, 9155, 93PS, 93PM, 9395P, BD-Slot, MS-Slot, X-Slot
Firmware-Upgrades
Connectivity-Firmware, Flash-Utilities und SNMP-MIBs
Bringen Sie die Firmware Ihres Connectivity-Produkts auf den neuesten Stand, inkl. Sprachergänzungen für Deutsch, Französisch, Russisch, Italienisch usw.Produktportfolio

- PC, Workstation & Home AV
- Eaton Protection Station (500-800VA)
- Eaton 3S (550-700 VA)
- Eaton Ellipse ECO (500-1600 VA)
- Eaton 5S (550 - 1500VA)
- Eaton Ellipse PRO (650-1600VA)
- Netzwerk & Server
- Eaton 5SC (500 - 3000VA)
- Eaton 5P (650-1550 VA)
- Eaton 5PX (1500-3000 VA)
- Eaton EX (700-1500 VA)
- Eaton 9SX (700-3000 VA)
- Eaton 9SX (5-11 kVA)
- Eaton 9PX (1-3 kVA)
- Eaton 9PX (5-22 kVA)
- Eaton 9155 (8-30 KVA)
- Datenzentren & Unternehmen
- BladeUPS (12-60 kW)
- Eaton 93PM (30-500 kVA)
- Eaton 91PS und 93PS USV (8-30/40 kW)
- Eaton 93E (15 - 200 kVA)
- Power Xpert 9395P (250-1200 kVA)
- Industrielle USV
- Eaton 9PHD Industrial (30-200 kVA)
- Energieverteilung
- ePDU
- Managed
- Switched
- Metered Outlet
- Metered Input
- In-Line Metered
- Basic
- Racks & Gehäuse
- RA Series IT Racks
- RE Series 2 Post Rack
- Power-Management
- Software & Treiber
- Kommunikationsoptionen
- Services
- DC-Stromversorgungen