Marine und Offshore USVen
Eaton 9155 Marine
Doppelwandler Online Technologie mit Leistungen von 8-30kVA, Ein- oder Dreiphasiger Eingang und einphasiger Ausgang, kompakte Bauweise, patentierte HotSync Parallelschaltfähigkeit für bis zu vier redundante Systeme, ABM-Technologie zur Verlängerung der Batterielebensdauer, viele Kommunikationsoptionen.
Eaton 9355 Marine
Doppelwandler Online Technologie mit Leistungen von 8-40kVA, Dreiphasiger Ein- und Ausgang, kompakte Bauweise, patentierte HotSync Parallelschaltfähigkeit für bis zu vier redundante Systeme, ABM-Technologie zur Verlängerung der Batterielebensdauer, viele Kommunikationsoptionen.
Eaton 9390 Marine
Doppelwandler Online Technologie mit Leistungen von 60-160kVA,Dreiphasiger Ein- und Ausgang, kompakte Bauweise, patentierte HotSync Parallelschaltfähigkeit für bis zu vier redundante Systeme, ABM-Technologie zur Verlängerung der Batterielebensdauer, viele Kommunikationsoptionen.
Eaton 9395 Marine
Doppelwandler Online Technologie mit Leistungen von 225-1100kVA, Dreiphasiger Ein- und Ausgang, kompakte Bauweise, patentierte Hot-Sync Parallelschaltfähigkeit für bis zu vier redundante Systeme, ABM -Technologie zur Verlängerung der Batterielebensdauer, viele Kommunikationsoptionen.
Eaton EX 1500 RT2U Marine
DNV zertifizierte Marine USV, On-line Doppelwandlertechnologie mit automatischem Bypass, 1500VA/1350W, Rack/Tower Kombigerät, multilinguales LCD-Display, hot swappable Batterien, Shutdown Software, USB- und serieller Port.
Eaton EX 2200 RT Marine
DNV zertifizierte Marine USV, On-line Doppelwandlertechnologie mit automatischem Bypass, 2200VA/1980W, Rack/Tower Kombigerät mit 3HE (geringe Einbautiefe), multilinguales LCD-Display, hot swappable Batterien, Shutdown Software, USB- und serieller Port.
Eaton EX 3000 RT Marine
DNV zertifizierte Marine USV, On-line Doppelwandlertechnologie mit automatischem Bypass, 3000VA/ 2700W, Rack/Tower Kombigerät mit 3HE (geringe Einbautiefe), multilinguales LCD-Display, hot swappable Batterien, Shutdown Software, USB- und serieller Port.
Eaton Marine filter 3kVA
EMC-Filter für Eaton EX USV.
Eaton Evolution 1150 Marine
DNV zertifizierte Marine USV, Schutz für Server und Storage Systeme, 1150VA Line-Interaktive mit automatischer Spannungsregulierung und
Sinusausgang, USB- und serieller Port, Shutdown Software, hot swappable Batterien.