Eaton ePDUs
ePDU G3 Managed Neu
Schalten und Messen von Ausgängen & IT Equipment an A und B Einspeisungen.
Fernbedientes Schalten und Rebooten wird ermöglicht. Hohe Sicherheit mit Benutzer-Zugriffskontrolle, Passwortschutz und SSL konfigurierbar auf 1024 oder 2048 Bit. Die komplette Abschaltsteuerung sowie die Messung von Geräten ist möglich.
ePDU G3 Switched Neu
Schalten von Ausgängen & IT Equipment an A und B Einspeisungen + Messwerterfassung am Eingang und an Zweigstromkreisen.
Fernbedientes Schalten und Rebooten wird ermöglicht. Hohe Sicherheit mit Benutzer-Zugriffskontrolle, Passwortschutz und SSL konfigurierbar auf 1024 oder 2048 Bit. Bietet Abschaltsteuerung für Geräte einschließlich der Schaltgeräte die über mehrere ePDUs versorgt werden.
ePDU G3 Metered Outlet Neu
Messen von Eingängen, Zweigkreisen, Einzelausgängen & IT Equipment über A und B Einspeisungen.
Messung von einzelnen Ausgängen oder Ausgangsgruppen sowie des Equipments mit mehreren Eingängen, über mehrere ePDUs über A und B Einspeisungen. Der Stromverbrauch einzelner Anlagenteile sowie die verfügbare Leistung kann klar und deutlich abgelesen und verstanden werden. (Ohne Schaltmöglichkeiten)
ePDU G3 Metered Input Neu
Messen von Eingang, Phase und Zweigstromkreisen
Ermöglicht Messungen auf der Zweigstrom- und Phasenebene, um effektiven Lastausgleich durchzuführen. (Ohne Schaltmöglichkeiten)
ePDU G3 In-Line Metered
Ergänzen Sie Basic PDUs um Messfunktionalität
Upgrade von Basic-Stromverteilern durch Hinzufügen von Messfunktionalität zur Anzeige von V, W, A und kWh, mit IEC Klasse 1 Abrechnungs-Genauigkeit (± 1%). Sie können entweder horizontal im Rack oder vertikal montiert werden.
ePDU G3 Basic Neu
Zuverlässige Basic-Stromverteilung
Die ePDU G3 Basic-Modelle wurden für eine zuverlässige und kosteneffektive Stromverteilung konstruiert, und verfügen über eine patentierte Kabel-Fixierung für IEC Stecker, farbkodierte Ausgangssektionen, einen Low-Profile-Formfaktor und erlauben eine hohe Betriebstemperatur. Die Modelle sind mit Button- Montagesystemen an der Seite und an der Rückfront sowie mit Eatons patentiertem variablen Montagesystem ausgestattet.
ePDU Technologien
|
ePDU G3 Managed |
ePDU G3 Switched |
ePDU G3 Metered Outlet |
ePDU G3 Metered Input |
ePDU G3 In-Line Metered |
ePDU G3 Basic |
Wenden Sie sich an uns |
Nützliche Tools
|
ePDU Broschüren |
ePDU G3 Cybersecurity |