Eaton Sensor zur Überwachung der Umgebungsbedingungen (EMP)
The EMP 116750224-001 is now End of Life and replaced by EMP001
Der Sensor zur Überwachung der Umgebungsbedingungen (EMP) ermöglicht es, über einen ConnectUPS-Web/SNMP-Adapter auch die Temperatur und die Feuchtigkeit sowie zwei zusätzliche Sensorkontakte (z.B. für Rauchentwicklung oder offene Türen) zu überwachen. Die Sensor-Informationen sind sowohl über die Web-Schnittstelle als auch über SNMP zugänglich. Es bestehen diverse Möglichkeiten zur Benachrichtigung, z.B. per E-Mail und SMS. Der Anwender kann Grenzwerte festsetzen, bei deren Überschreitung die NetWatch-Software die geschützten Computer automatisch geordnet herunterfahren kann.Leistungsmerkmale und Vorzüge
- Kompatibel zu Eaton BladeUPS und allen USVs der Powerware-Familie über die ConnectUPS-Web/SNMP-Karte (Karte für den Anschluss der USV an ein Netzwerk oder das Internet)
- Einfacher Anschluss an Kommunikationsschnittstelle und ConnectUPS durch CAT5- Kabel
Weitere Eigenschaften und Vorzüge des EMP-Sensors zur Überwachung der Ungebungsbedingungen...
Kurzübersicht | ||||||||||
|