Software-Produktindex

Power Management Software
Integrations-Software
Steuer- und Überwachungssoftware für DC-Stromversorgungen

Zur Erweiterung des Spannungsschutzes durch die USV bietet Eaton umfangreiche Shutdown- und Überwachungssoftware.

Power Management Software

Intelligent Power Manager Screenshot
Intelligent Power Manager
Die Software Intelligent Power Manager ermöglicht die einfache und vielseitige Überwachung und Verwaltung mehrerer Geräte aus der Ferne und hält die Anwender über alle Versorgungs- und Umgebungsbedingungen vor Ort auf dem Laufenden.
Lansafe 6 Screenshot
Eaton LanSafe
Die LanSafe-Software bietet umfassende Unterstützung für ein- und dreiphasige USVs von Eaton über serielle, USB- und Netzwerkverbindungen sowie für einphasige USVs von MGE über serielle und USB-Verbindungen.
Management Pac2 Screenshot
Eaton Management Pac 2
Software für das Power-Management im Netzwerk, für Schutz und Überwachung Ihrer USV und angeschlossener Server (umfasst auch Enterprise Power Manager-50)
Enterpise Manager Screenshot
Eaton Enterprise Power Manager Gold edition
Software für das Power-Management im Netzwerk, für Schutz und Überwachung Ihrer USV und angeschlossener Server (in unbegrenzter Anzahl)
Personal Solution Pac Screenshot
Eaton Personal Solution-Pac
Die ideale Software für das Power-Management bei Personalcomputern (mitsamt zugehöriger Peripherie) mit einer seriellen oder USB-Verbindung zur USV.
Enterprise Power Management Screenshot
Eaton Enterprise Power Manager für bis zu 5 Netzknoten
Software für das Power-Management im Netzwerk, für Schutz und Überwachung Ihrer USV und angeschlossener Server (5 Netzknoten)
Integrated Power Management Screenshot
Integriertes Power-Management
On Board Power-Management von Windows Betriebssystemen
Network Management Proxy Screenshot
Eaton Netzwerk-Management-Proxy
Netzwerklösung mit drei Hauptfunktionen: Verbindung der USV mit einem Netzwerk, Schutz der Computer, Überwachung der USV über das Netzwerk.
Network Management Proxy Screenshot
Eaton-Netzwerk-Shutdown-Modul
Das Netzwerk-Shutdown-Modul (NSM) schützt Computersysteme, in dem es im Fall eines anhaltenden Stromausfalls die Geräte herunterfährt, die über eine USV versorgt werden. Es warnt Administratoren und Anwender, wenn die Netzversorgung ausfällt, und fährt danach ggf. das System ordnungsgemäß herunter, bevor die Batteriereserven zu Ende gehen. Das NSM ist jetzt kompatibel zu ESXi, der Virtualisierungssoftware von VMware.
Lansafe WebView Screenshot
LanSafe WebView
LanSafe WebView bietet eine web-gestützte Schnittstelle, mit der Sie über einen LanSafe-Controller die Daten Ihrer USV und der zugeordneten Einheiten mit Hilfe eines normalen Web-Browsers überwachen können.
Powervision Screenshot
PowerVision
Diese Windows-gestützte Software ermöglicht eine proaktive Überwachung der USV-Anlagen und anderer Komponenten der Stromversorgung und des Gebäudemanagements im Unternehmen von einem beliebigen Standort aus – und steigert somit die Zuverlässigkeit Ihrer gesamten Infrastruktur für den Spannungsschutz.
Software Suite CDrom
Software Suite CD
Sämtliche Software, die Sie für Überwachung, Analyse, Management, SNMP und Shutdown benötigen. Die Software Suite ist im Lieferumfang jeder Eaton USV enthalten (außer Powerware 3110, 300VA) und beinhaltet LanSafe, PowerVision (30-Tage Testversion) und NetWatch.

Eaton NetWatch
Software für das Herunterfahren von Clients an ConnectUPS-, BestLink- und Netzwerk-Management-Karten (NMC). NetWatch ist kompatibel zu ESXi und vSphere von VMware.

Go to top

Integrations-Software

Eaton Extensions for IBM Director Screenshot
Eaton Erweiterungen für IBM Director
Als Bestandteil der Power-Management-Anwendungen von Powerware erleichtert Extensions für IBM Director das Netzwerkmanagement wesentlich.

Go to top

Steuer- und Überwachungssoftware für DC-Stromversorgungen

PowerManagerII product photo
PowerManagerII
Die Software PowerManagerII bietet für DC Stromversorgungen die Möglichkeit einer effektiven Fernsteuerung. Dank der graphischen Benutzeroberfläche auf Windows® - Basis erhält der Anwender schnell Informationen im Überblick, Informationen über bestimmte Kontrollfunktionen, Betriebsdaten oder Fehlermeldungen.
DC Tools product photo
DCTools
DCTools - die neue Konfigurationssoftware für Techniker, die DC Stromversorgungen installieren und instandhalten. DC Tools erleichtert Inbetriebnahme und Betrieb aller DC Power Systeme und kann kostenfrei aus dem Internet heruntergeladen werden.
CellSure product photo
CellSure
CellSure bietet eine Batterieüberwachung, die nicht nur aufzeigt, wo Probleme auftreten können, sondern auch Echtzeitinformationen über die Batteriekapazität liefert.

Go to top

E-mail this page Print this page
Copyright ©2009 Eaton Corporation.
All rights reserved.