Eaton-Netzwerk-Shutdown-Modul
Das Netzwerk-Shutdown-Modul (NSM) sorgt für Datenintegrität im Fall eines anhaltenden Stromausfalls. Durch die Installation des NSM auf USV-geschützten Servern lassen sich Computer-Betriebssysteme geordnet herunterfahren und so die Daten schützen.
Das NSM ist jetzt kompatibel zu ESXi, der Virtualisierungssoftware von VMware. Das NSM meistert auch in einer virtualisierten Umgebung anhaltende Stromausfälle, indem es zunächst die virtuellen Maschinen herunterfährt und erst danach den Host-Server.

Das NSM ist Eatons Lösung, um zahlreiche Server-Funktionen zu automatisieren:
- Es ist laufend empfangsbereit für Informationen vom Management-Proxy oder der Managementkarte, die mit einer USV der Pulsar-Serie von Eaton verbunden ist.
- Es warnt Administratoren und Anwender, wenn die Netzversorgung ausfällt, und fährt ggf. das System ordnungsgemäß herunter, bevor die Batteriereserven zu Ende gehen.
Vorzüge
- Einfache Installation
- Keine einschränkenden Voraussetzungen bei der Installation (wie IIS oder JVM)
- Roll-out-fähig: „Stille Installation“ kann im Hintergrund ohne Benutzerinteraktion erfolgen
- Einfache Bedienung durch intuitive Web-Oberfläche
- Verbesserte grafische Darstellung und Benutzerführung
- Einfache, grafisch geführte Konfiguration
- Hochsicherheits-Zugang installiert per Voreinstellung (zweistufiges Passwort, HTTP und HTTPS)
- Fernzugriff und Zugriff über verschiedene Betriebssysteme durch Web-Browser
- Menü im linken Rahmen gibt Zugriff auf die Funktionen
- Weitere Eigenschaften
- Kompatibel zu typischen Stromversorgungs-Redundanzarten (nur Eaton verfügt derzeit über ein System, das Server, die über redundant verschaltete USVs geschützt sind, so intelligent und dynamisch herunterfahren kann, einschließlich Lasttransfer von einer USV zu einer anderen, Einschätzung der sich verändernden Batterielaufzeiten usw. – dies alles, ohne zusätzliche Hardware oder Proxy-Software zu benötigen)
- NSM v3 verwaltet folgende elektrischen Konfigurationen:
- Mehrere USVs im Parallelbetrieb
- Zwei USVs im Hot-Standby-Betrieb (sequentielle Redundanz)
Hinweis: Für die USV, die näher bei der Last steht, müssen Sie die Option „Communication Shutoff Orders“ deaktivieren, damit die USV in den Umgehungsmodus schaltet und keine Abschaltkommandos von der Netzwerk-Management-Karte annimmt.
- Zwei USVs in serieller Redundanz
- Zwei redundante USVs mit Statischem Umschalter (STS)
- USV, die einen Server mit mehreren Netzanschlüssen versorgt
- Computer mit intalliertem NSM können über den Intelligent Power Manager überwacht werden.
- Geordnetes Herunterfahren von USV-gesteuerten Steckdosen
- Automatische Spracherkennung (9 Sprachen einschließlich Chinesisch) anhand der Sprache des Web-Browsers
- Automatische Software-Updates über Eatons Power-Quality-Webseite
- Fortschrittliche Funktion zur Software-Verteilung (repackaging, silent installation)
- Fortschrittliches Management über den Intelligent Power Manager (Massenkonfiguration, Massenupdate, ...)
- Kompatibel mit IBM Blade Center (Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Einrichtung im Internet verfügbar)
Das NSM steht Ihnen kostenlos zur Verfügung.
Laden Sie die aktuelle Version herunter.