man working on ups

Neue USV Produktnorm IEC 62040-3

First Class Spannungsschutz made by Eaton

Eaton liefert mit seinen Produkten für Ihr sensibles Equipment genau die qualitativ hochwertige Stromversorgung die erforderlich ist um, unabhängig von der Qualität der Netzspannung, einen störungsfreien Betrieb zu gewährleisten.

Das Rezept ist ganz einfach. Es besteht aus nur drei Zutaten:

1. Hardware
2. Software
3. Service

In die Hardware, die USV-Systeme, fließt unsere ganze Erfahrung, die wir in vier Jahrzehnten Spannungsschutz gesammelt haben, ein. Die Anlagen arbeiten mit hoch entwickelter Technik und es werden die besten auf dem Markt erhältlichen Batterien eingesetzt. Dadurch wird selbst bei ungünstigsten Betriebsbedingungen ein Wirkungsgrad von bis zu 98% erreicht.

Im Lieferumfang ist auch die Software Suite enthalten. Sie besteht u. a. aus Überwachungs- und Shutdown Software – kurz alles was Sie benötigen um Ihre USV sofort in Ihre Systeme einzubinden.

Unser Service begleitet Ihre USV ein Leben lang, von der Beratung zur Dimensionierung über die Wartung bis zur Fernüberwachung über FORS (Full Online Remote Service), mit der Sie sich über Spannungsschutz wirklich keine Gedanken mehr machen müssen. Wir bieten lokalen und weltweiten Service über unser Netzwerk aus eigenen Serviceniederlassungen und autorisierten Distributoren.

 Spannungsschutz so einfach wie 3-5-9

First Class USVs von Eaton/PowerQuality

Damit Spannungsprobleme Ihre kritischen Anwendungen nicht mehr beeinträchtigen können und die Qualität der Netzspannung maximal ist, wird der Einsatz hochwertiger Stromversorgungssysteme notwendig.

Aufschluss über die Qualität der versorgenden Spannung unter Berücksichtigung sämtlicher Betriebsbedingungen bietet nun die neue USV Produktnorm IEC 62040, Teil 3. Sie klassifiziert die USV nach ihrem Betriebsverhalten und zeigt die Methoden zur Festlegung der Leistungs- und Prüfanforderungen.

Die Basis des Eaton Schutzkonzeptes sichert Ihre Systeme gegen die 9 möglichen Spannungsprobleme ab.

Im folgenden Aufsatz hat der Autor zwar 10 Netzfehler beschrieben, jedoch wird im Eaton 3-5-9 Konzept die Störung „Blitzeinwirkungen“ mit dem Fehler „Spannungsstöße“ zusammengefasst. Damit sichern alle Eaton USV-Serien Ihre Verbraucher normgerecht gegen diese Fehler ab.

Klassifizierung der USV nach ihrem Betriebsverhalten

Nach der neuen USV Produktnorm IEC 62040-3 Class 1 (VFI SS 111): „Methoden zum Festlegen der Leistungs- und Prüfanforderungen“

First Edition 1999-03 / überarbeitet und übersetzt 2001-11

Autor:
Dipl.-Ing. Wilhelm Sölter,
Mitglied des DKE AK 331.1 und IEC SC 22H

Abdruck mit freundlicher Genehmigung des Autors

Die bisherigen Begriffe für verschiedene USV-Topologien, wie „On-Line“, „Line-Interaktiv“ oder „Offline“ sind nicht eindeutig.

Hinzu kommt, dass es einen Wildwuchs an Begriffen gibt, die von vielen USV-Herstellern, Händlern und Anbietern frei erfunden werden. Dabei werden USV-Topologien, Phantasienamen und Betriebsarten beliebig gemixt.

Heute herrscht dadurch eine babylonische Sprachverwirrung – zum Nachteil der USV-Anwender. Selbst der Begriff „Doppelwandler-Technik“, der die klassische „Online“-Topologie genauer beschreibt, wird von einigen Anbietern anderer Topologien für sich vereinnahmt.

E-mail this page Print this page
Copyright ©2009 Eaton Corporation.
All rights reserved.