Software & Treiber Downloads
Power Management Software
Software zur Integration in Netzwerkmanagement-Systeme
Connectivity Software
DC Power Überwachungs- und Steuerungssoftware
Ältere Software
Power Management Software
Intelligent Power Manager
Die Software Intelligent Power Manager ermöglicht die einfache und vielseitige Überwachung und Verwaltung mehrerer Geräte aus der Ferne und hält die Anwender über alle Versorgungs- und Umgebungsbedingungen vor Ort auf dem Laufenden.
Mehr darüber
LanSafe v. 6
LanSafe v.6 bietet umfassende Unterstützung für Eaton-USVs (ein- und dreiphasig).
Mehr darüber
Software Eaton NetWatch, Version 5.0.0
Software für das Herunterfahren von Clients an ConnectUPS-, BestLink- und Netzwerk-Management-Karten (NMC).
NetWatch ist kompatibel zu ESXi und vSphere von VMware.
Mehr darüber
Betriebssystemunterstützung
LanSafe WebView v. 1
LanSafe WebView bietet eine web-gestützte Schnittstelle, mit der Sie über einen LanSafe-Controller die Daten Ihrer USV und der zugeordneten Einheiten mit Hilfe eines normalen Web-Browsers überwachen können.
Mehr darüber
Eaton Personal Solution-Pac
Die ideale Software für das Power-Management bei Personalcomputern (mitsamt zugehöriger Peripherie) mit einer seriellen oder USB-Verbindung zur USV.
Mehr darüber
Eaton Enterprise Power Manager für bis zu 5 Netzknoten
Software für das Power-Management im Netzwerk, für Schutz und Überwachung Ihrer USV und angeschlossener Server (5 Netzknoten)
Integriertes Power-Management
On Board Power-Management von Windows Betriebssystemen
Eaton Netzwerk-Management-Proxy
Netzwerklösung mit drei Hauptfunktionen: Verbindung der USV mit einem Netzwerk, Schutz der Computer, Überwachung der USV über das Netzwerk.
Eaton-Netzwerk-Shutdown-Modul
Das Netzwerk-Shutdown-Modul (NSM) schützt Computersysteme, in dem es im Fall eines anhaltenden Stromausfalls die Geräte herunterfährt, die über eine USV versorgt werden.
Es warnt Administratoren und Anwender, wenn die Netzversorgung ausfällt, und fährt danach ggf. das System ordnungsgemäß herunter, bevor die Batteriereserven zu Ende gehen. Das NSM ist jetzt kompatibel zu ESXi, der Virtualisierungssoftware von VMware.
Weitere Informationen
PowerVision
PowerVision ist eine Client/
Server Software auf Windows-Basis zur Überwachung,
Benachrichtigung bei Alarmen und Datenanalyse für mehrere
USV-Systeme innerhalb eines Netzwerks.
Mehr darüber
Eaton MultiView
Sofware auf Windows-Basis,
welche automatisch die Internet - Browser-Seiten der an
Eaton USVs angeschlossenen ConnectUPS Web/SNMP-Karten
hinzufügt.

Software zur Integration in Netzwerkmanagement-Systeme
Eaton Extensions for IBM Director
Als Bestandteil der Power-Management-Anwendungen von Eaton erleichtert Extensions für IBM Director das Netzwerkmanagement wesentlich.
Mehr darüber

Connectivity Software
Modbus Profiler
Bei Profiler handelt
es sich um ein Software Tool, das speziell für Ihre
Eaton USV eine Modbus Register Map.
Connectivity Firmware Flash Utilities and SNMP MIBs
Bringen Sie Ihr
Connectivity-Produkt mit einem Upgrade auf den neuesten
Stand.

DC Power Überwachungs- und Steuerungssoftware
DCTools
DCTools ist die neue
Konfigurationssoftware für Techniker, die DC
Stromversorgungen installieren und instand halten.
Mehr darüber

Ältere Software
LanSafe v. 5
LanSafe v. 5 bietet umfassenden
Support für einphasige und dreiphasige USVs von Eaton
über serielle- oder USB-Schnittstellen, sowie über
Netzwerkanschlussoptionen. Mehr darüber
LanSafe v. 4
Die SafetyNet- Technologie der
LanSafe gewährleistet den Netzwerkshutdown und ermöglicht,
dass die wichtigsten Verbraucher zuletzt heruntergefahren
werden.
Powerware ConnectUPS Netwatch UPS
Client Shutdown Software zum Einsatz mit ConnectUPS und BestLink Webkarten. Mehr darüber
OnliNet
Netzwerk-Powermanagement-Lösungen
erhöhen die Produktivität durch den Einsatz erweiterten
Spannungsschutzes, der direkt in die Netzwerkumgebung
integriert ist.
CheckUPS
Die CheckUPS
Software Suite umfasst Powermanagement- und
Shutdown-Software, die mit USV-Systemen von Powerware und
Best/SOLA eingesetzt werden kann.