Data based upon tests performed by an independent battery manufacturer.
Die meisten heute angebotenen USV-Geräte –legen an ihre Batterien im Netzbetrieb durchgehend eine Ladeerhaltungsspannung an, die sich nachteilig auf die chemischen Reaktionen in der Batterie auswirkt und deren Lebensdauer um bis zu 50% verkürzen kann – was sich bei Tests durch unabhängige Batteriehersteller bestätigt hat.
Im Gegensatz dazu verwendet Eatons exklusive, patentierte ABM-Technologie ausgeklügelte Abtast-Schaltungen und eine innovative Dreistufen-Ladetechnik, die die Nutzdauer der USV-Batterien spürbar verlängert und gleichzeitig die Ladezeiten optimiert.
Zudem informiert Sie das ABM-Verfahren schon bis zu 60 Tage vorher, wenn die Verwendbarkeit der Batterie sich dem Ende nähert; so haben Sie genügend Zeit, die Batterien „hot-swap“ auszutauschen, also ohne dass Sie das angeschlossene Equipment herunterfahren müssen.
Die ABM-Technologie ist verfügbar bei den USV-Modellen Eaton 5115, 5125, 9120, 9130, 9155, 9355, 9390, BladeUPS und 9395.