Technologie der Spitzenklasse

Eatons stete Maxime ist es, technologische Innovation dazu zu nutzen, Produkte der nächsten Generation zu entwickeln, die spezifische Kundenanforderungen erfüllen, und so einen „nachhaltigen“ Erfolg zu erzielen. Im Lauf der Jahre wurde Eaton von verschiedenen Organisationen mit vielen namhaften Ehrungen ausgezeichnet. Zahlreiche Auszeichnungen belegen auch Eatons Ansatz, den Kunden in den Mittelpunkt zu stellen, darunter die Ernennung zum Power-Quality-Unternehmen des Jahres (2004, 2005 und 2008) durch Frost & Sullivan.

Tradition & Innovation

Von der Patentierung des ersten Wechselstrom-Inverters 1972 bis zur jüngsten Einreichung von allein acht neuen Patenten für die Eaton USV 9390 sowie Patenten zu DC-Leistungsgleichrichtern und Messtechnologien für Batteriezellen – Eatons Geschichte steht für permanente technische Innovation. Mit mehr als 264 aktiven Patenten und weiteren 178 Patentanmeldungen pflegen wir eine lange Tradition und setzen unsere technische Expertise ein, um unseren Kunden das zu bieten, was sie für ihre Power-Management-Lösung am dringendsten benötigen:

2010 Die USV Eaton 9395 ist in den USA SMaRT-zertifiziert.
2009 Erste USV mit Doppelwandler-Schutz und 99% Wirkungsgrad bei bis zu 1100kVA
2007 Neuartiges Lasttest-Konzept Easy Capacity Test bei USV-Modellen 9395 mit 225 bis 1100 kVA, das ohne externe Lasten auskommt
2007 Eaton vollzieht einen Quantensprung in der dreiphasigen USV-Technologie – die Eaton 9395 mit ihrem modularen und aufrüstbaren Design sowie interner Redundanz bietet maximale Zuverlässigkeit
2006 Eaton führt die hochkompakte und hocheffiziente Rackmount-USV Eaton BladeUPS ein, eine modular aufgebaute 12kVA-USV für N+1-parallelredundante Systeme bis zu 60kVA mit modularer Verteilung
2005 Erste USV mit Vollasttest zur Überprüfung des internen Wandlers unter Volllastbetrieb bzw. einer Inbetriebnahme vor Ort ohne die Notwendigkeit externer Lastbänke
2004 Modulare transformatorlose USV bis zu 160 kVA.Überlegene Kombination an Leistung und Skalierbarkeit. Mit Batteriemanagement und vielseitigen Servicepaketen.
2003 Die erste 6 kVA-USV mit 3 HE für Hochleistungs-Rackanwendungen erhöht die Leistungsdichte um 33%.
2003 Erstes 3kW-DC-Leistungsgleichrichtermodul mit mehr als 0,61W/cm³ Leistungsdichte.
2003 Parallelsystem der zweiten Generation mit hochfrequent getakteten Wechselrichtern
2002 Erste USV für Rackanwendungen mit doppelter Einspeisung.
2002 Erstes DC-Stromversorgungssystem mit Alarm- und Statusnachrichten per Mobilfunk-Textnachrichten (SMS).
2002 Erste Switching Hub auf Netzwerkkarte für 100 MBit/s
2001 Erstes HFSM-DC-Stromversorgungssystem, ausgelegt speziell für IT-Anwendungen inkl. „Power-over-LAN“.
2001 Erstes DC-Stromversorgungssystem mit integrierter Überwachung und Steuerung von Zusatzausrüstung per Netzwerk.
2001 3 kVA-USV steigert Leistungsdichte um 40%
1998 Erstes DC-Stromversorgungssystem mit Voraussage der Batterielaufzeit.
1997 Erstes DC-Leistungsgleichrichtermodul, das dank aktiver Spannungssteuerung (AVC, Active Voltage Control) die Busspannung mit ±0,01V Genauigkeit regelt.
1997 Erstes DC-Leistungsgleichrichtermodul mit mehr als 92% Wirkungsgrad bei typischen Lasten.
1996 Erste USV mit Parallelschaltung ohne Verbindungskabel
1993 Erste USV mit Lastsegmentierung
1993 Erste USV mit automatischem Batteriemanagement (ABM) zur Verlängerung der Batterielebensdauer
1992 Erstes DC-Leistungsgleichrichtermodul mit mehr als 0,3W/cm³ Leistungsdichte.
1991 Erste mikroprozessor-gestützte DC-Stromversorgungssteuerung.
1989 Erste transformatorlose USV mit hoher Taktfrequenz
1987 Erste Rack-Stromversorgung mit Hochfrequenz-Taktung speziell für die Telekommunikation
1987 Erste USV mit verbesserter pulsweiten Modulationstechnologie und Microprozessor basierenden Diagnosefunktionen
1986 Erste kommerzielle 200 W-DC-Stromversorgungssyteme mit Hochfrequenz-Taktung für Telekommunikationsanwendungen
1986 Erste USV mit mehr als 100 kVA für Serverräume
1982 Erste, speziell für die Büroumgebung entwickelte USV
1982 Erste für Serverräume geeignete USV
1976 Erste USV für die Notbeleuchtung mit HID-Leuchten
1972 Erste völlig digital gesteuerte USV
1972 Erste fehlertolerante USV für den Parallelbetrieb
1968 Erste kommerzielle USV mit Batterieladegerät und Wechselrichter
1962 Erster Wechselrichter des Unternehmens
E-mail this page Print this page
Copyright ©2012 Eaton Corporation.
All rights reserved.