EDX10KL

NO-BREAK EATON DX 10KVA/7KW MONOFÁSICO, TORRE TE: 220V (F+N+T) ; TS: 120V+120V (F+N+T), SINGELO - MICRO PROCESSADO, ON LINE DUPLA CONVERSÃO, E DE FÁCIL OPERAÇÃO. COM BANCO DE BATERIAS INTERNO PARA AUTONOMIA DE 5 MINUTOS A PLENA CARGA. Aplicação: Rede e Servidor.
 
Gerais
Topologia Online, dupla conversão
Configuração Torre
Código do Modelo EDX10KL
Part Number EDX10KL
Cor Preto
Potência (VA/Watts) 10KVA/7KW
Diagnostics Auto-Teste de todo o sistema
Bypass do No-break Bypass Automático
Dimensões (A x L x P mm) 300x830x655
Peso (kg) 153
Garantia 1 Ano de Garantia
Eficiência >88%
 
Tensão de Entrada
Conexão
Borne – Consulte o manual para o layout do bloco de terminais
Hardwired - example layout only
Input Cord Borne
Range de Tensão de Entrada 176- 276V
Tensão Nominal 220V
Faixa de Tensão 220/230/240V
Frequência 50/60Hz
Frequência de Operação 60Hz
Faixa de Freqüência 46Hz - 64Hz
 
Tensão de Saída
Tensões 220/230/240V
Tensão Nominal 120+120V
Faixa de Tensão 220/230/240V
Regulação de tensão de Saída ±4%
Tomadas de Saída
Borne – Consulte o manual para o layout do bloco de terminais
Hardwired - example layout only
Regulação de Tensão na Rede ±4%
Regulação de Tensão na Bateria ±4%
Range do Fator de Potencia da Carga 0.7
Eficiência (Modo Normal) >88%
Frequência de Saída 50 / 60Hz
Regulação de Frequência ±0.1Hz
Tempo de Transferência 0ms
Fator de Crista 3:1
 
Bateria
Runtime
(Minutes)
Load (Watts)
Battery runtimes are approximate and may vary with equipment, configuration, battery age, temperature, etc. Actual runtime may vary from +/- 15% around these typical values
Hover over graph for detailed runtime values
Descrição da Bateria VRLA 12V/7 Ah (Interna)
Battery Type 20x 12V, 7 Ah
Partida na Bateria Sim - permite DC Start
Tempo de Recarga 8 a 10 Horas (90% de carga)
 
Comunicação
Interface com o Usuário Led's
LEDs 10 led's indicativos
Portas de Comunicação 1xRS232 (cabo incluso); 1xSlot de Comunicação
Relay Output Sim
Slots de Comunicação Sim - 1 Slot
Software de Gerenciamento de Energia Software de Gerenciamento de Energia - WinPower
 
Ambiente
Nível de ruído <55dB
Temperatura de Operação 0°C ~ 40°C
Temperatura de Armazenamento 0°C ~ 40°C
Umidade Relativa <95% não condensada
Altitude ≤1000m
   

Devido ao continuo programa de melhorias, as especificações estão suheitas a alterações sem aviso.

Go to top