EL500DIN

Eaton Ellipse ECO 500 DIN
 
Geral
Configuração Rack/Torre
Referência EL500DIN
Cor Preto
Tensão nominal(VA/Watts) 500/300
Dimensões (A x L x P) mm 263 x 81 x 235
Peso (kg) 2.9
Garantia 2 anos de garantia, troca de produto standard, incluindo a bateria; garantia para os equipamentos informáticos ligados por uma quantia ilimitada (países da UE)
 
Entrada
Conectividade
(1) IEC-320-C14
C14
Gama de tensões 184 V – 264 V (ajustável entre 161 V – 264 V)
Protecção Disjuntor rearmável
Tensão nominal 230 V
Frequência de funcionamento 50-60 Hz (detecção automática)
 
Saída
Tensão 230 V (ajustável a 220 V, 230 V, 240 V)
Número de tomadas de saída
(3) Schuko
Schuko
(1) Schuko surge only
Schuko
 
Bateria
Tipo de Bateria Substituível de chumbo-ácida selada
Indicadores substituição bateria LED + alarme sonoro
Teste de baterias Sim (Automático)
Arranque a frio (sem corrente eléctrica) Sim
Proteção de Descarga total 4 horas
 
Ambiente e Segurança
Überspannungsschutz Dispositivo de protecção de sobretensão em conformidade com a norma IEC 61643-1
Performance - Segurança - CEM IEC 62040-1, IEC 60950-1, IEC 62040-2, CB Report, marca CE
Protecção da linha de dados Tel/Fax/Modem/Internet e Ethernet
   

No interesse da melhoria contínua do produto todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Go to top