EL800USBDIN

Eaton Ellipse ECO 800 DIN USB
 
Geral
Configuração Rack/Torre
Referência EL800USBDIN
Cor Preto
Tensão nominal(VA/Watts) 800/500
EcoControl Sim, até 20% de poupança de energia (desactivação automática de periféricos)
Dimensões (A x L x P) mm 263 x 81 x 235
Peso (kg) 4.1
Garantia 2 anos de garantia, troca de produto standard, incluindo a bateria; garantia para os equipamentos informáticos ligados por uma quantia ilimitada (países da UE)
Conteúdo
(Expedido com os seguintes items)
UPS com 4 tomadas e cabo de entrada
Manual do Utilizador em 18 idiomas
CD suite Intelligent Power Software
Cabo USB
Instruções de Segurança
garantia do equipamento informático conectado
 
Entrada
Conectividade
(1) IEC-320-C14
C14
Gama de tensões 184 V – 264 V (ajustável entre 161 V – 264 V)
Protecção Disjuntor rearmável
Tensão nominal 230 V
Frequência de funcionamento 50-60 Hz (detecção automática)
 
Saída
Tensão 230 V (ajustável a 220 V, 230 V, 240 V)
Número de tomadas de saída
(3) Schuko
Schuko
(1) Schuko surge only
Schuko
Compatível com PLC 1 tomada PLC
 
Bateria
Tipo de Bateria Substituível de chumbo-ácida selada
Indicadores substituição bateria LED + alarme sonoro
Teste de baterias Sim (Automático)
Arranque a frio (sem corrente eléctrica) Sim
Proteção de Descarga total 4 horas
 
Comunicação
Portas de comunicação Porta USB (cabo fornecido)
Software de Gestão de Energia Intelligent Power software da Eaton incluído (compatível com: Windows 7/Vista/XP, Mac OS X, Linux)
 
Ambiente e Segurança
Überspannungsschutz Dispositivo de protecção de sobretensão em conformidade com a norma IEC 61643-1
Performance - Segurança - CEM IEC 62040-1, IEC 60950-1, IEC 62040-2, CB Report, marca CE
Protecção da linha de dados Tel/Fax/Modem/Internet e Ethernet
   

No interesse da melhoria contínua do produto todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Go to top