|
Dane ogólne |
Topologia | Line- interactive (AVR z busterem i faderem) |
Konfiguracja | Stelażowo/wieżowy |
Numer Materiału | 9207-73164 |
Numer katalogowy | ELP1600FR |
Kolor | Czarny |
Moc znamionowa (VA/W) | 1600/1000 |
EcoControl | Tak, oszczędność energii do 20% (automatyczne wyłączenie urządzeń peryferyjnych pracujących w stanie gotowości) |
Wymiary (wys. x szer. x gł.) w mm | 275 x 82 x 390 |
Masa (kg) | 11.3 |
Gwarancja | 3-letnia gwarancja włącznie z bateriami. Nieograniczona gwarancja na podłączony sprzęt komputerowy (tylko kraje EU i Norwegia) |
|
Wejście |
Złącze wejściowe | (1) IEC-320-C14  |
Zakres napięcia wejściowego | 165 V - 285 V (regulowane w zakresie 150 V - 285 V) |
Napięcie nominalne | 230 V |
Częstotliwość | 50-60 Hz automatyczny wybór |
|
Wyjście |
Napięcia | 230 V (regulowane do 220 V - 230 V - 240 V) |
Gniazda wyjściowe | (4) French  (4) French surge only  |
|
Akumulator |
Runtime (Minutes)
Load (Watts)
Battery runtimes are approximate and may vary with equipment, configuration, battery age, temperature, etc. Actual runtime may vary from +/- 15% around these typical values
Show:
Hover over graph for detailed runtime values
|
Zarządzanie akumulatorami | Automatyczny test baterii akumulatorów, ochrona przed głębokim rozładowaniem, funkcja ‘zimnego startu’, wymienialne baterie |
|
Komunikacja |
Interfejs użytkownika | LCD (stan pracy UPS i pomiary, konfiguracja ustawień UPS) |
Standardowe gniazda komunikacyjne | Port USB (kabel w zestawie) |
Oprogramowanie do zarządzania energią | Eaton UPS Companion na CD ROM (umożliwia bezpieczne zamykanie systemów operacyjnych, pomiar zużycia energii i łatwą konfigurację ustawień UPS) |
|
Informacje środowiskowe |
Ochrona przeciwprzepięciowa | Ogranicznik przepięć zgodny z normą IEC 61643-1 |
Performance - Safety - EMC | IEC/EN 62040-1, IEC/EN 62040 -2, Raport CB, oznaczenie CE |
Ochrona linii danych | Tel/faks/modem/Internet oraz Ethernet |
|
|
| |