ELP850DIN

Eaton Ellipse PRO 850 DIN
 
Allmänt
Topologi Nätinteraktiv (AVR med stabilisering)
Konfiguration Rack/Tower
Artikelnummer ELP850DIN
Färg Svart
Klassificering (VA/Watt) 850/510
EcoControl Ja, upp till 15 % energibesparing (automatiskt frånslag av kringutrustning)
Mått H x B x D mm 260 x 82 x 285
Vikt (kg) 7.3
Garanti 3 års garanti inklusive batterier. Obegränsad garanti för ansluten datorutrustning (endast EU och Norge)
Innehåll
(Levereras med följande artiklar)
UPS med input-kabel
USB-kabel
Programvara för strömhantering
Bruksanvisning med 18 språk
garanti för ansluten datorutrustning
 
Elektrisk ingång
Anslutning
(1) IEC-320-C14
C14
Spänningsområde 165 - 285 V (kan ställas in mellan 150 - 285 V)
Märkspänning 230 V
Frekvens 50-60 Hz automatiskt val
 
Elektrisk utgång
Spänningar 230 V (kan ställas in för 220 V - 230 V - 240 V)
Uttag
(3) Schuko
Schuko
(1) Schuko surge only
Schuko
 
Batteri
Runtime
(Minutes)
Load (Watts)
Battery runtimes are approximate and may vary with equipment, configuration, battery age, temperature, etc. Actual runtime may vary from +/- 15% around these typical values
Hover over graph for detailed runtime values
Batterihantering Automatiskt batteritest, skydd mot djupurladdning, klarar kallstart, utbytbara batterier
 
Kommunikation
Övervakningspanel LCD (UPS status och indikeringar, konfigurering av UPS-inställningar)
Kommunikationsportar USB-port ( kabel medföljer)
Mjukvara Eaton UPS Companion CD ROM (möjliggör säker avstängning av system, energiuppföljning och konfigurering av UPS-inställningar)
 
Miljö och säkerhet
Överspänningsskydd Överspänningsskydd som uppfyller IEC 61643-1
Prestanda - Säkerhet - EMC IEC/EN 62040-1, IEC/EN 62040 -2, CB-rapport, CE-märkning
Skydd för datalinje Tel/fax/modem/internet och Ethernet
   

På grund av kontinuerlig produktutveckling kan alla specifikationer komma att ändras utan föregående meddelande.

Go to top