ENV2000HB

NO-BREAK EATON NV 2000VA/1200W MONOFÁSICO, TORRE TE: 230V (F+N+T) ; TS: 230V (F+N+T), SINGELO - MICRO PROCESSADO, LINHA INTERATIVA COM REGULAGEM AUTOMÁTICA DE TENSÃO, E DE FÁCIL OPERAÇÃO. COM BANCO DE BATERIAS INTERNO PARA AUTONOMIA DE 5 MINUTOS A CARGA DE 600W Aplicação: PC, Estação de Trabalho e Equipamentos de Áudio-visual Residencial
 
Gerais
Topologia Linha Interativa
Configuração Torre
Código do Modelo ENV2000HB
Part Number ENV2000HB
Cor Preto
Potência (VA/Watts) 2000/1200
Dimensões (A x L x P mm) 140x180x368
Peso (kg) 10,6
Garantia 1 Ano de Garantia
Eficiência >85%
 
Tensão de Entrada
Conexão
(1) NBR-14136P
NBR-14136P
Input Cord Cabo destacável C13 - NBR14136
Range de Tensão de Entrada 166-290Volts
Tensão Nominal 230V
Faixa de Tensão 220/230V
Frequência 50/60Hz
Frequência de Operação 60Hz
Faixa de Freqüência 45-65Hz
 
Tensão de Saída
Tensões 220/230V
Tensão Nominal 230V
Faixa de Tensão 220/230V
Regulação de tensão de Saída ±7%
Tomadas de Saída
(5) NBR-14136R
NBR-14136R
Regulação de Tensão na Rede ±15% Max
Regulação de Tensão na Bateria ±10%
Range do Fator de Potencia da Carga 0.6
Eficiência (Modo Normal) >85%
Frequência de Saída 50 / 60Hz
Regulação de Frequência ± 1Hz
Tempo de Transferência 2-6ms
Fator de Crista 3:1
 
Bateria
Runtime
(Minutes)
Load (Watts)
Battery runtimes are approximate and may vary with equipment, configuration, battery age, temperature, etc. Actual runtime may vary from +/- 15% around these typical values
Hover over graph for detailed runtime values
Descrição da Bateria VRLA 12V/9 Ah
Battery Type 2x 12V, 9Ah
Partida na Bateria Sim - permite DC Start
Tempo de Recarga 8 a 10 Horas (90% de carga)
 
Comunicação
Interface com o Usuário Led's
LEDs 6 Led´s Indicadores
Portas de Comunicação 1xUSB
Software de Gerenciamento de Energia Software de Gerenciamento de Energia - Winpower
 
Ambiente
Nível de ruído < 50dB
Temperatura de Operação 0°C ~ 40°C
Temperatura de Armazenamento 0°C ~ 40°C
Umidade Relativa 0–90% não condensada
Altitude ≤1000m
   

Devido ao continuo programa de melhorias, as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso.

Go to top