Ühenduvustooted
Leidke oma vajadustele parim ühenduvuskaart:
Vaadake meie ühenduvustoodete täielikku loetelu
Gigabit Network Card
The Eaton Gigabit Network card (Network-M2) is the first UPS connectivity device to receive UL2900-2-2 cybersecurity certification. It provides real-time monitoring and control of UPSs across the network via a standard Web browser, SNMP-compliant network management system or power management software. In case of alarms, the card can send email to notify administrators.Function: Web/SNMP
Works with: 5SC rack or RT, 5P, 5PX, 9SX, 9PX, 9E, 93PM, 9PHD, 91PS, 93PS, 93PS Marine
Power Xpert Gateway X-pesa UPS-kaart
Eaton Power Xperti UPS-kaardil on kõik, mida on vaja olulise energiaalase teabe edastamiseks nii virtuaalsetele IT süsteemidele kui ka moodsatele hoonehaldussüsteemidele.
Funktsioonid: MODBUS TCP, Web/SNMP, BACNet IP; toetab SNMP v1 ja v3; IPv4 ja v6; http, https ja SMTP
Töötab mudelitega: 9395P, 9355, 9155, BladeUPS
Power Xpert Gateway Mini-pesaga kaart
Power Xpert Gateway Mini-pesaga kommunikatsioonikaart toob UPS-i teie töölauale.
Funktsioonid: Web, SNMP v1 and v3, BACnet IP, Modbus TCP/RTU.
Töötab mudelitega: 9PHD, 93PM, 93PS
Eaton Modbusi kaart
Eaton Modbusi kaart on X-pesaga UPS-ühenduvusseade, mis pakub hoonehaldussüsteemi (BMS) kaudu UPS-süsteemi pidevat, töökindlat ja täpset võrgujälgimist.
Funktsioonid: Modbus
Töötab mudelitega: 9155, 9355, BladeUPS, 9395P
ViewUPS-X
ViewUPS-X kaugolekupaneel X-pesaga UPS-idele, tagantvalgustusega LCD-teabekuva, 4 oleku LEDi ja helialarmiga.
Funktsioonid: kaugolekukuva
Töötab mudelitega: 9395P, 9355, 9155, BladeUPS
X-pesa releeliidese kaart
Võimaldab luua ühenduse automaatika- ja hoonehaldussüsteemidega ning loob väljalülitusühenduse IBM-i iSeries-serveritega, millel on AS/400-stiilis kasutajaliides.
Funktsioonid: Relee
Töötab mudelitega: 9155, BladeUPS, 9355, 9395P
Releekaardi MS
Võimaldab luua ühenduse automaatika- ja hoonehaldussüsteemidega ning loob väljalülitusühenduse IBM-i iSeries-serveritega, millel on AS/400-stiilis kasutajaliides või RS232-seeriaühendus arvutitega.
Funktsioonid: Relee/Jada
Töötab mudelitega: 5130, 5P, 5PX, 5SC, 9135, 9SX, 9PX, 9PHD, Evolution, Evolution S, EX, MX, MX Frame, EX RT
Environmental Monitoring Probe Gen 2
The optional Eaton Environmental Monitoring Probe (EMP) Gen 2 is a connectivity device that enables you to collect temperature and humidity readings in rack enclosures and monitor environmental data remotely using Eaton's power monitoring solutions or a standard web browser. Each EMP provides one temperature, one humidity, and two dry-contact status data points.
Function: Environmental monitoring
Works with: 5SC rack or RT, 5P, 5PX, 5SC, 9PX, 9SX
UPS/ePDU keskkonnaandur
Keskkonnaandur (EMP) võimaldab teil koguda püstikukeskkonnas temperatuuri- ja niiskusandmeid ning jälgida keskkonnaandmeid kaugjuhtimise teel parda-LCD-ekraani kaudu või kaugjuhtimise teel SNMP- või tavalise veebibrauseriga.
Funktsioon: keskkonna jälgimine, temperatuur ja niiskus pluss 2 kuivkontakti kolmandate tootjate anduritele
Töötab mudelitega: mõõdetav ePDU-sisend, mõõdetav ePDU-väljund, juhitav ePDU, lülitatav ePDU, mõõdetav koridorpaigutusega ePDU, 5P, 5PX, 5130, 5SC, 9130, EX, 9E, 9SX, 9PX, BladeUPS, 9155, 93PS, 93PM, 9395P, BD-pesa, MS-pesa, X-pesa
Püsivara värskendused
Ühenduvuse püsivara, välkmälu utiliidid ja SNMP MIB-id
Värskendage oma ühenduvustoodete püsivara uusima versioonini, mis hõlmab prantsus-, vene-, saksa-, itaalia- jne keelseid täiendusiToodete loend

- Arvutitööjaamad ja kodused AV-seadmed
- Eaton Protection Station (500-800VA)
- Eaton 3S (550-700 VA)
- Eaton Ellipse ECO (500-1600VA)
- Eaton 5E (500-2000VA)
- Eaton 5S (550 - 1500VA)
- Eaton Ellipse PRO (650-1600VA)
- Võrgu- ja serveri UPS-id
- Eaton 5SC (500 - 3000VA)
- Eaton 5P (650-1550 VA)
- Eaton 5PX (1500-3000 VA)
- Eaton EX (700-1500 VA)
- E Series DX (1-20kVA)
- Eaton 9SX (700-3000 VA)
- Eaton 9SX (5-11 kVA)
- Eaton 9PX (1-3 kVA)
- Eaton 9PX (5-22 kVA)
- Eaton 9E (1-20 kVA)
- Eaton 9155 (8-30 KVA)
- UPS-seadmed andmekeskustele ja rajatistele
- Eaton 9355
- Eaton 91PS and 93PS (8-30/40 kW)
- BladeUPS (12-60 kW)
- Eaton 93PM (30-500 kVA)
- Eaton 93E (15 - 200 kVA)
- Power Xpert 9395P (250-1200 kVA)
- Industrial UPS
- Eaton 9PHD Industrial (30-200 kVA)
- Marine & Offshore UPS
- Eaton 9SX Marine (1000-3000 VA)
- Eaton 9PX Marine (1500-3000 VA)
- Eaton 9155 Marine (8-30 kVA)
- Eaton 93PS Marine (8-40 kW)
- Eaton 9PHD Marine (30-200 kVA)
- Toitejaotus
- ePDU
- Managed
- Switched
- Metered Outlet
- Metered Input
- In-Line Metered
- Basic
- Power Management
- Software
- Connectivity
- Racks & Enclosures
- RA Series IT Racks
- Surge Suppression
- Services
- UPS Services
- Batteries
- Remote Monitoring
- DC Power