Eaton 93PM UPS-i spetsifikatsioonid

Üldandmed
UPS väljundvõimsustegur 30-500 kVA
Efektiivsus topeltkonversiooni režiimis Kuni 97%
Variable Module Management System (VMMS) double conversion Significantly increased efficiency at low loading
Efektiivsus energiasäästu süsteemis (ESS) > 99%
Paralleling capability 30-200 kW: Up to 8 units
60-500 kVA: Up to 4 units
Rectifier and inverter topology Transformer-free 3-level IGBT-converter
Kuuldav 30–60 kVA: < 60 dBA
80–250 kVA: < 65 dBA
250–500 kVA: < 69 dBA
ESS mode: < 47 dBA
Kõrgus (maksimum) 1000 m vähendamata (maksimum 2000 m)
Toide
Toitekaabel 3 ph + N + PE
Nimipinge 220/380V; 230/400V; 240/415V 50Hz/60Hz
Sisendi sagedusala 40 to 72 Hz
Sisendi võimsustegur 0,99
Sisendi ITHD 30 kVA: < 5%
40-500 kVA: < 3%
Pehme käivitamise võimalus Jah
Sisemine tagasilülituse kaitse Jah
Väljalase
Väljalaskekaabel 3 ph + N + PE
Arvestuslik nimipinge 220/380V; 230/400V; 240/415V 50Hz/60Hz
Load power factor range 0,8 mahajääv - 0,8 juhtiv
Patarei
Patarei tüüp VRLA
Charging mode Advanced Battery Management or Float
Temperature compensated battery charging Valikuline
Käivitamisvõimalus patarei abil Jah
Alternative backup power technologies Wet cell batteries
NiCd batteries
Li-Ion batteries
Supercapacitors
Tarvikud
  Long life batteries
External battery cabinets and supercapacitor cabinets
External maintenance bypass switch panels, Integrated manual bypass
Battery breaker enclosures for rack batteries
Side
Native Relay
inputs / outputs
relay inputs and dedicated EPO
1 relay output
More relay contacts available as option
Software Eaton Intelligent Power Manager
Eaton Intelligent Power Protector
PXGMS –card Web/SNMP/Modbus RTU and TCP/BACnet IP
Temperature, humidity and two status inputs through Environmental Monitoring Probe (option)
Network-MS card Web/SNMP
Temperature, humidity and two status inputs through Environmental Monitoring Probe (option)
INDRELAY-MS card 5 output relays, 1 digital input
Vastavus standarditele
Turvalisus IEC 62040-1; CB sertifitseeritud
EMC IEC 62040-2
Jõudlus IEC 62040-3
RoHS EU directive 2011/65/EU
WEEE EU directive 2012/19/EU

Kuna toodet täiendatakse pidevalt, võidakse spetsifikatsioone muuta ette teatamata.

Go to top