ATS16 Netpack
  • Share

Eaton ATS 16 ja ATS 30

Eaton ATS pakub taskukohast lahendust klientidele, kes soovivad lisada toitereservi võrguseadmetele, näiteks lülititele ja ruuteritele. Automaatne ülekandelüliti varustab toitega kahest eri allikast. Kui üks ühendatud seadme toiteallikas langeb rivist välja, võtab teine töö ilma katkestuseta üle. Eaton ATS-i saab ühendada mitme seadmega korraga, säästes nii kalli reservtoite pealt.

Eaton ATS 16 ja ATS 30 – tehniline kirjeldus

Toote pilt
Sagedus 50 Hz
Nimivool 16A – 30A
ATS-mudel
Osa number Tüübi number Nimivool Sisendpistik Väljundid
ATS
Tavaliselt laos
EATS16 EATS16 16A (2) C20 (8) C13, (1) C19
EATS16N EATS16N 16A (2) C20 (8) C13, (1) C19
EATS30N EATS30N 30A Aparatuurne Aparatuurne

Eaton ATS 16 ja ATS 30 – omadused

  • Tagab IT-seadmete toitereservi
  • Alternatiiv kallitele reservtoiteallikatele, mida pakuvad võrguseadmete pakkujad
  • Kompaktne 1U alus tehasest
  • Lülitub sujuvalt ühelt toiteallikalt teisele
  • Võrgu haldamine ATS 30 ja ATS 16 Netpacki versioonidega
  • LCD koos mõõtmis- ja põhikonfiguratsiooni funktsioonidega

Eaton ATS 16 ja ATS 30 – dokumentatsioon

Sorry no documents are available.

Eaton ATS 16 ja ATS 30 – teenindus ja tugi

Tehniline tugi: pöörduge Eatoni kohalikku esindusse.

Eaton ATS Firmware Updates & Configuration
Upgrade your Eaton ATS with the latest firmware updates & configuration.
Download ATS Firmware Updates & configuration

Eaton ATS - teenused

ATS-i teeninduskavad
Kirjeldus Garantii+ Garantii5 Garantii
Garantii 1 lisa-aastaks (pikendatav)     Tick
Garantii 3 aastat Tick    
Garantii 5 aastat   Tick  
Standardina vahetamine kohapeal Tick Tick Tick
Hõlmab nii elektroonikaosi kui ka akusid Tick Tick Tick
Teeninduskavad
Viited Kirjeldus Garantii+ Garantii5 Laiendus
EATS16 Eaton ATS 16 66813 W5003 68600
EATS16N Eaton ATS 16A Netpack 66813 W5003 68600
EATS30N Eaton ATS 30A Netpack 66814 W5004 68602