Onduleurs Eaton pour application Marine et Offshore
Protection des systèmes embarqués pour la sécurité et les activités commerciales
Notre principale priorité est de vous garantir la continuité de service. Nos produits, expérience, engagement vis-à-vis du client et services clientèle ont fait de nous le leader de la protection électrique pour les applications marine et offshore. Nous proposons des gammes complètes d’onduleurs, de logiciels de gestion de l’alimentation électrique, de services clé en main et de support sur site.
Produits
Modèles d’onduleurs |
---|
Eaton 9130 Marine |
Eaton 9PX Marine |
Eaton 9155 Marine |
Eaton 9355 Marine |
Eaton 9PHD Marine |
Power Xpert 9395 Marine |
Technologie
Les onduleurs Eaton marines sont conçus pour répondre aux standards industriels les plus contraignants. Par exemple, la plupart sont de topologie online double conversion avec bypass statique. Cette topologie protège contre tous les types de perturbations pouvant survenir sur le réseau électrique. C’est la seule topologie qui répond à la norme de performance la plus élevée (VFI-SS-111). Les onduleurs Eaton comportent un cabinet unique qui inclut toute l’électronique : redresseur, convertisseur, bypass statique, contrôle par microprocesseur. Cette configuration permet au système complet d’être contrôlé comme s’il s’agissait d’un ensemble unique. Ceci conduit à une fiabilité plus élevée que si l’on utilisait des convertisseurs de puissance séparés. De plus, ils sont très compacts.
Figure 1. Topologie online double conversion
Une meilleure fiabilité
Les charges les plus critiques doivent faire l’objet d’une protection supplémentaire. C’est pourquoi tous nos onduleurs triphasés peuvent être connectés en configuration parallèle redondante (figure 2).
Dans un tel système, plusieurs onduleurs alimentent et partagent la même charge. Si un défaut survient sur l’un quelconque de ces onduleurs, celui ci est automatiquement déconnecté et les onduleurs restants prennent en charge le surcroit de puissance. Cette redondance donne une fiabilité extrêmement élevée.
Figure 2. Système parallèle et redondant
Options de communication
La gestion des performances du système est souvent un aspect crucial pour garantir la continuité du fonctionnement. Cette communication à distance est assurée via des ports séries ou des contacts de relais.
Certifications et Références
Certifications
Eaton has type approval models up to 15 kVA.Pour tester et certifier ses systèmes, Eaton collabore avec :
- Lloyd's Register of Shipping (LR)
- American Bureau of Shipping (ABS)
- Det Norske Veritas (DNV)
- Germanischer Lloyd (GL)
- Bureau Veritas (BV)
- RINA
- Korean standard (KR)
- China Classification Sociey (CCS)
- Russian Maritime Register of Shipping (RMRS)