Ship

Onduleurs Eaton pour application Marine et Offshore

Protection des systèmes embarqués pour la sécurité et les activités commerciales

Notre principale priorité est de vous garantir la continuité de service. Nos produits, expérience, engagement vis-à-vis du client et services clientèle ont fait de nous le leader de la protection électrique pour les applications marine et offshore. Nous proposons des gammes complètes d’onduleurs, de logiciels de gestion de l’alimentation électrique, de services clé en main et de support sur site.

 

Technologie

Les onduleurs Eaton marines sont conçus pour répondre aux standards industriels les plus contraignants. Par exemple, la plupart sont de topologie online double conversion avec bypass statique. Cette topologie protège contre tous les types de perturbations pouvant survenir sur le réseau électrique. C’est la seule topologie qui répond à la norme de performance la plus élevée (VFI-SS-111). Les onduleurs Eaton comportent un cabinet unique qui inclut toute l’électronique : redresseur, convertisseur, bypass statique, contrôle par microprocesseur. Cette configuration permet au système complet d’être contrôlé comme s’il s’agissait d’un ensemble unique. Ceci conduit à une fiabilité plus élevée que si l’on utilisait des convertisseurs de puissance séparés. De plus, ils sont très compacts.


Figure 1. Topologie online double conversion

Une meilleure fiabilité

Les charges les plus critiques doivent faire l’objet d’une protection supplémentaire. C’est pourquoi tous nos onduleurs triphasés peuvent être connectés en configuration parallèle redondante (figure 2).
Dans un tel système, plusieurs onduleurs alimentent et partagent la même charge. Si un défaut survient sur l’un quelconque de ces onduleurs, celui ci est automatiquement déconnecté et les onduleurs restants prennent en charge le surcroit de puissance. Cette redondance donne une fiabilité extrêmement élevée.


Figure 2. Système parallèle et redondant

Options de communication

La gestion des performances du système est souvent un aspect crucial pour garantir la continuité du fonctionnement. Cette communication à distance est assurée via des ports séries ou des contacts de relais.


Certifications et Références

Certifications

Eaton has type approval models up to 15 kVA.
Pour tester et certifier ses systèmes, Eaton collabore avec :
  • Lloyd's Register of Shipping (LR)
  • American Bureau of Shipping (ABS)
  • Det Norske Veritas (DNV)
  • Germanischer Lloyd (GL)
  • Bureau Veritas (BV)
  • RINA
  • Korean standard (KR)
  • China Classification Sociey (CCS)
  • Russian Maritime Register of Shipping (RMRS)

Références

Eaton fournit les principales compagnies maritimes et les grands constructeurs navals. Nous avons installé nos onduleurs dans de nombreux types de vaisseaux (ferry, navire de croisière, brise-glace, pétrolier, gazier, etc…).

Documentation

Eaton Marine & Offshore UPS catalogue
English
25-Apr-2018
 
4019 kB
Eaton 9155 Marine and 9355 Marine UPS 40 kVA - Datasheet
English
16-Nov-2016
 
488 kB
Eaton 9PHD Marine UPS Datasheet
English
8-Mar-2016
 
167 kB
MS Viking Grace
English
11-Jun-2013
 
135 kB
Eaton Helps Operators Minimise Risk and Optimise Investment at Nor-Shipping 2015
English
26-May-2015
 
128 kB
Eaton’s Versatility Guides Ship Building Safety, Reliability and Efficiency at NOR Shipping 2013
English
7-May-2013
 
30 kB
Eaton Offers World-Class Power Quality Solutions for all Needs on Board
English
7-Sep-2012
 
78 kB
Les onduleurs certifiés Marine d’Eaton économisent temps et argent
French
7-Sep-2012
 
74 kB
Eaton’s Approved Marine UPS Solutions Save Time and Money
English
2-Sep-2012
 
75 kB

Service Clientèle

Marine UPS service

Le réseau de service d’Eaton comprend plus de 1200 professionnels et de nombreux partenaires agréés répartis dans le monde entier. Ceci vous garantit d’obtenir la même qualité de service où que vous opériez. Nous sommes présents et disponibles dans tous les principaux ports pour vous supporter dans toutes les phases de votre projet .

Notre offre de services

  • Installation
  • Mise en service et formation des utilisateurs
  • Maintenance preventive et curative
  • Support téléphonique
  • Analyse et remplacement batterie
  • Mise à jour système
  • Pièces détachées

Support - Contactez nous

Notre support technique est disponible en cas de problème avec votre onduleur ou son logiciel

Remplissez l'un des deux formulaires suivants

Formulaire de support pour Onduleur

Formulaire de support pour logiciel ou carte de COM