Gestion de l’infrastructure
Intelligent Power Manager (IPM) s’intègre à vRealize Operations Manager et au tableau vCenter de VMware, vous permettant de gérer l’alimentation électrique de votre environnement virtuel. IPM simplifie la gestion de l’alimentation électrique sur le réseau par l’entremise d’une interface simple de type internet, qui vous informe en temps réel du statut de l’infrastructure.

Gérez votre environnement
IPM vous permet de voir et de surveiller votre réseau d’alimentation et tous les équipements reliés à partir de votre tableau vCenter et de votre plateforme de gestion vRealize Operations. Vous pouvez recevoir des accès instantanés aux alarmes, lancer un changement de machine virtuel ou effectuer une fermeture sans nuisance en cas de panne prolongée. Avec l’intégration d’IPM, vous pouvez surveiller et générer à distance la large gamme d’UPS et de racks PDU d’Eaton au départ de votre tableau vCenter ou plateforme de gestion vRealize Operations, avec notamment les aspects suivants :
- ePDU G3 – a 3ème génération d’unités de distribution de l’alimentation en rack, offrante les meilleures fonctionnalités disponibles, conçues pour répondre à vos spécificitésinformatiques. L’intégration d’IPM vous permet de mesurer la consommation électrique et de commander chaque appareil, individuellement et à distance.
- 5P UPS, 5PX UPS, 9PX UPS, 93PS UPS – Offre davantage de puissance réelle (watts) de manière à protéger plus d’équipements et de dégager de l’espace en vue des systèmes informatiques en expansion. En plus de la gestion à distance, l’intégration d’IPM procure une disponibilité continue des serveurs et des équipements virtuels.
- Commutateur de transfert automatique – Commutateur de transfert automatique – Procure une alimentation redondante aux équipements dotés d’une alimentation unique et organise le transfert entre les sources sans interruption. IPM facilite la télésurveillance pour que les applications essentielles aux opérations puissent rester en fonction.
- Sonde environnementale – Collecter les informations de température et d’humidité dans les environnements racks et surveillez à distance les données au départ de votre tableau vCenter via IPM.

Logiciel IPM
Eaton propose deux licences du logiciel IPM en fonction d’un degré croissant de fonctionnalité et du nombre d’adresses IP sous licence. (Une adresse IPsous licence est défini comme un UPS, rack PDU ou équipement IPM) :
- Licence IPM Silver :
- Prend en charge un maximum de 100 adresses IP sous licence
- Licence IPM Gold :
- Prend en charge plus de 100 adresses IP sous licence
- Permet d’agir sur des UPS concurrents
- Vous ne savez pas quelle licence choisir? Consultez cette comparaison
- Eaton Infrastructure Management Pack pour VMware vRealize Operations Manager:
- Ce plug-in vous permet d’utiliser Intelligent Power Manager (IPM) conjointement à VMware vRealize Operations Manager, de manière à gérer différents aspects comme l’état, les risques et l’efficacité des équipements d’alimentation électrique et de gestion de l’environnement.

Intégrez la gestion de’énergiedans votre tableau de virtualisation
En savoir plus sur le logiciel Intelligent Power
Liste des produits

- PC, Station de travail
- Eaton Protection Station (500-800VA)
- Eaton 3S (550-700 VA)
- Eaton Ellipse ECO (500-1600VA)
- Eaton 5E (500-2000VA)
- Eaton 5S (550 - 1500VA)
- Eaton Ellipse PRO (650-1600VA)
- Réseaux et serveurs
- Eaton 5SC (500 - 3000VA)
- Eaton 5P (650-1550 VA)
- Eaton 5PX (1500-3000 VA)
- Eaton EX (700-1500 VA)
- Eaton 9SX (700-3000 VA)
- Eaton 9SX (5-11 kVA)
- Eaton 9PX (1-3 kVA)
- Eaton 9PX (5-22 kVA)
- Eaton 9E (6-20 kVA)
- Eaton 9155 (8-30 KVA)
- Infrastructures & Datacenters
- Eaton E Series DX (20/30/40kVA)
- Onduleurs Eaton 91PS et 93PS(8-30/40 kW)
- BladeUPS (12-60 kW)
- Eaton 93PM (30-500 kVA)
- Eaton 93E (15 - 200 kVA)
- Power Xpert 9395P (250-1200 kVA)
- Onduleur industriel
- Eaton 9PHD Industriel (30 à 200 kVA)
- Onduleurs marines et offshore
- Eaton 9PX Marine (1500-3000 VA)
- Eaton 9155 Marine (8-30 kVA)
- Eaton 93PS Marine (8-40 kW)
- Eaton 9PHD Marine (30-200 kVA)
- Systèmes d’énergie continue