Spécifications techniques du Sonde d’environnement (EMP)

 
Modèle Sonde d’environnement (EMP)
Description Accessoire pour onduleur permettant de gérer à distance la température, l’humidité et deux contacts supplémentaires
Référence 116750224-001
Compatibilité avec carte réseau 10/100Mb ConnectUPS-X et ConnectUPS-BD 
Température Mesure les températures entre 0 et 80ºC avec une précision de +/-1ºC
Humidité Mesure l’humidité relative entre 10 et 90% avec une précision de +/-5%
Alimentation d’entrée Utilise la tension 12 Vdc de la carte Web/SNMP
Dimensions (Long.xlarg.xHaut.) 57.6 x 37.6 x 29.3 mm
Poids 34g
Normes FCC Class B, UL, CUL, CE