Onduleurs Eaton Marine & Offshore

Eaton bénéficie d’une très grande experience dans la fourniture d’onduleurs marine. Nous proposons une gamme complete d’onduleurs, convertisseurs, logiciels de gestion et supervision ainsi qu’un support service adapté.

Eaton 9130 Marine

Puissance: 1000-3000 VA
Format: Onduleur Tour avec kit rack et absorbeurs de chocs (silent block) inclus
Certifications: Certifié DNV & ABS

Eaton 9PX Marine

Puissance: 1500-3000 VA
Format: Rack/Tour (pose libre)
Certifications: Type DNV-GL approuvé

Eaton 9155 Marine

Puissance: 8-30 kVA
Format: Onduleur Tour avec kit rack et absorbeurs de chocs (silent block) inclus
Certifications: Certifié DNV, BV & ABS PDA (jusqu’à 15kVA). Autre certification disponible sur demande

Eaton 9355 Marine

Puissance: 8-40 kVA
Format: Onduleur Tour avec kit rack et absorbeurs de chocs (silent block) inclus
Certifications: Certifié DNV, BV & ABS PDA (jusqu’à 15kVA). Autre certification disponible sur demande

Eaton 93PS Marine

Puissance: 8-40 kW
Format: UPS modulaire triphasé avec modules échangeables à chaud (Hot Swap) conçu spécifiquement pour les environnements nautiques.
Certifications: Rapport d’enquête de classification disponible sur demande

Eaton 9PHD Marine

Puissance: 30 à 200 kVA
Format: Onduleur (UPS) modulaire avec rails de montage et absorbeurs de vibration
Certifications: Des rapports d'enquête sur la classification marine sont disponibles sur demande.