ATS16 Netpack
  • Share

Eaton ATS 16 & ATS 30

L’Eaton ATS offre une solution économique pour les utilisateurs souhaitant ajouter de la redondance à leurs équipements réseau de type switches ou routeurs. Ce système de transfert de source automatique alimente les équipements à partir de 2 sources différentes. Si l’une des sources s’arrête, le transfert se fait de manière automatique et transparente vers l’autre source sans coupure pour les équipements connectés. Eaton ATS peut être connecté à de multiples équipements en même temps tout en demeurant économique face aux équipements double alimentation très onéreux.

Eaton ATS 16 & ATS 30 – Spécifications techniques

En bref
Fréquence 50Hz
Courant nominal 16A – 30A
Modèle ATS
Référence Désignation Courant nominal Prise d’entrée Prises de sortie
ATS
En stock
EATS16 EATS16 16A (2) C20 (8) C13, (1) C19
EATS16N EATS16N 16A (2) C20 (8) C13, (1) C19
EATS30N EATS30N 30A Bornier Bornier

Eaton ATS 16 & ATS 30 – Points clés

  • - Fourni une redondance d’alimentation aux équipements IT
  • - Alternative aux équipements double alimentation très onéreux des fournisseurs d’équipements réseau
  • - Format compact 1U
  • - Transfert de source automatique et transparent pour les équipements
  • - Gestion réseau sur version ATS 30 & ATS 16 Netpack
  • - Ecran LCD avec mesure et configurations de base

Eaton ATS 16 & ATS 30 – Documentation

Power Infrastructure solutions and products catalogue
English
25-Jul-2019
 
7828 kB
Eaton Onduleurs Accessoires ATS ficheproduit fr
French
24-Oct-2017
 
114 kB
Catalogue Solutions onduleurs, Racks, ePDUs & services associés 2017
French
17-Aug-2017
 
5797 kB
Eaton ATS 16 & ATS 30 - Datasheet
English
14-Oct-2015
 
232 kB
Eaton STS 16 et Eaton ATS 30 - Fiche Produit
French
1-Jun-2015
 
150 kB
EATS16N Network card quickstart
English
31-May-2016
 
3915 kB
EATON ATS 16 - Installation and user manual
English
29-Sep-2015
 
5457 kB
EATON ATS 30 - Installation and user manual
English
3-Dec-2014
 
4572 kB
SNMP IPv6 for ATS manual
English
3-Dec-2014
 
1193 kB
Eaton ATS firmware updgrade procedure
English
15-Sep-2016
 
1197 kB
Assurez la redondance de votre alimentation grâce aux nouveaux systèmes de transfert de source Eaton
French
19-Nov-2015
 
67 kB
Eaton’s New Automatic Transfer Switches Make it Easy to Add Power Source Redundancy
English
25-Oct-2015
 
39 kB
Eaton-ATS2 MIB
English
30-May-2016
 
24 kB
EC DoC Eaton ATS 16
English
11-Jul-2019
 
272 kB

Eaton ATS 16 & ATS 30 – Support

Notre support technique est disponible en cas de problème avec votre ATS ou son logiciel.

Remplissez l'un des deux formulaires suivants

Formulaire de support pour ATS

Formulaire de support pour logiciel ou carte de COM

Mise à jour & configuration firmware Eaton ATS
Mettez à jour et configurez votre ATS avec le dernier firmware.
Téléchargez la dernière mise jour firmware & configuration pour votre ATS

Eaton ATS - Services

Packs Services pour ATS
Description Warranty+ Warranty5 Extend
Extension de garantie d’1 an supplémentaire (ATS en exploitation)     Tick
Extension de garantie à 3 ans Tick    
Extension de garantie à 5 ans   Tick  
Echange standard sur site Tick Tick Tick
Inclus modules batteries & modules électroniques Tick Tick Tick
Pack Service
Référence Description Warranty+ Warranty5 Extend
EATS16 Eaton ATS 16 66813 W5003 68600
EATS16N Eaton ATS 16A Netpack 66813 W5003 68600
EATS30N Eaton ATS 30A Netpack 66814 W5004 68602