Eaton HotSwap MBP
L’Eaton HotSwap MBP est un by-pass manuel qui permet de faire bénéficier tout onduleur de moins de 3kVA de la fonction « échange à chaud ». C’est un PDU flexible conçu pour être monté à l’arrière d’un onduleur de la famille Pulsar, ou en « rack » (format 2U horizontal, ou 0U vertical).Fonctionnalités
- Fait bénéficier tout onduleur de moins de 3kVA de la fonction “échange à chaud”
- Peut être monté en rack ou à l’arrière d’un onduleur Pulsar
- Une Solution astucieuse universelle pour connecter des équipements en prises françaises ou IEC.
- Existe en version HW pour raccordement type « Borniers »
Liste des produits

- PC, Station de travail
- Eaton Protection Station (500-800 VA)
- Eaton 3S (550-700 VA)
- Eaton Ellipse ECO (500-1600VA)
- Eaton 5S (550 - 1500VA)
- Eaton Ellipse PRO (650-1600VA)
- Réseaux et serveurs
- Eaton 5SC (500 - 3000VA)
- Eaton 5P (650-1550 VA)
- Eaton 5PX (1500-3000 VA)
- Eaton EX (700-1500 VA)
- Eaton 9SX (700-3000 VA)
- Eaton 9SX (5-11 kVA)
- Eaton 9PX (1-3 kVA)
- Eaton 9PX (5-22 kVA)
- Eaton 9155 (8-30 kVA)
- Infrastructures & Datacenters
- Eaton E Series DX (20/30/40kVA)
- Onduleurs Eaton 91PS et 93PS(8-30/40 kW)
- BladeUPS (12-60 kW)
- Eaton 93E (15 - 200 kVA)
- Eaton 93PM (30-500 kVA)
- Power Xpert 9395P (250-1200 kVA)
- Onduleur industriel
- Eaton 9PHD Industriel (30 à 200 kVA)
- Onduleurs marines et offshore
- Eaton 9PX Marine (1500-3000 VA)
- Eaton 9155 Marine (8-30 kVA)
- Eaton 93PS Marine (8-40 kW)
- Eaton 9PHD Marine (30-200 kVA)
- Systèmes d’énergie continue
Informations liées
|
Caractéristiques principales |
Documentation |