Eaton ePDUs

ePDU G3 Managed nouveau

Commutation & supervision des prises individuelles y compris en mode redondance (voies A & B)

Permet la supervision et la commutation (arrêt/redémarrage) à distance. Hautement sécurisé avec contrôle d’accès utilisateur, mot de passe et protection SSL configurable de 1024 à 2048 bits. Offre un contrôle et une mesure complète des équipements y compris en mode redondance (voies A & B).

ePDU G3 Switched nouveau

Commutation des prises de sortie individuelles y compris en mode redondance (voies A & B) + supervision des groupes de prises

Permet la commutation (arrêt/redémarrage) à distance. Hautement sécurisé avec contrôle d’accès utilisateur, mot de passe et protection SSL configurable de 1024 à 2048 bits. Offre un contrôle complet des équipements y compris en mode redondance (voies A & B)

ePDU G3 Metered Outlet nouveau

Supervision de l’ePDU, des groupes de prises et des prises de sortie individuelles y compris en mode redondance (voies A & B)

Mesure des prises de sortie individuelles ou des groupes de prises y compris en mode redondance (voies A & B). Il est facile de voir et comprendre la consommation des équipements individuellement et de visualiser la puissance disponible (pas de commutation (arrêt/redémarrage) possible sur ce modèle)

ePDU G3 Metered Input nouveau

Mesure la consommation de l’ePDU et des groupes de prises de sortie

Permet la mesure des groupes de prises et des phases pour un équilibrage optimal (pas de commutation (arrêt/redémarrage) possible sur ce modèle)

ePDU G3 In-Line Metered

Ajouter la mesure à vos ePDUs Basic

Upgradez votre distribution d’alimentation « Basic » pour inclure le système de facturation certifié Classe 1 et la mesure en V, A, W et kWh. Ces modèles peuvent être montés en horizontal ou en vertical dans le rack

ePDU G3 Basic nouveau

Distribution d’alimentation basique

Conçus pour une distribution d’alimentation fiable et économique la gamme d’ePDUs G3 Basic comprend un système anti-arrachement breveté pour prises IEC, un repérage couleur prises de sortie/disjoncteurs facile pour équilibrer les charges, une conception profilée pour un gain de place maximum ainsi que la possibilité d’utilisation à des températures extrêmes. Les modèles incluent un système de montage « bouton » sur l’arrière et les côtés en points multiples.


Technologies des ePDUs
ePDU G3 Managed
ePDU G3 Switched
ePDU G3 Metered Outlet
ePDU G3 Metered Input
ePDU G3 In-Line Metered
ePDU G3 Basic
 
Contactez nous
 
Outils
Brochure ePDUs
ePDU G3 Cybersecurity