Eaton ePDUs
ePDU G3 Managed nouveau
Commutation & supervision des prises individuelles y compris en mode redondance (voies A & B)
Permet la supervision et la commutation (arrêt/redémarrage) à distance. Hautement sécurisé avec contrôle d’accès utilisateur, mot de passe et protection SSL configurable de 1024 à 2048 bits. Offre un contrôle et une mesure complète des équipements y compris en mode redondance (voies A & B).
ePDU G3 Switched nouveau
Commutation des prises de sortie individuelles y compris en mode redondance (voies A & B) + supervision des groupes de prises
Permet la commutation (arrêt/redémarrage) à distance. Hautement sécurisé avec contrôle d’accès utilisateur, mot de passe et protection SSL configurable de 1024 à 2048 bits. Offre un contrôle complet des équipements y compris en mode redondance (voies A & B)
ePDU G3 Metered Outlet nouveau
Supervision de l’ePDU, des groupes de prises et des prises de sortie individuelles y compris en mode redondance (voies A & B)
Mesure des prises de sortie individuelles ou des groupes de prises y compris en mode redondance (voies A & B). Il est facile de voir et comprendre la consommation des équipements individuellement et de visualiser la puissance disponible (pas de commutation (arrêt/redémarrage) possible sur ce modèle)
ePDU G3 Metered Input nouveau
Mesure la consommation de l’ePDU et des groupes de prises de sortie
Permet la mesure des groupes de prises et des phases pour un équilibrage optimal (pas de commutation (arrêt/redémarrage) possible sur ce modèle)
ePDU G3 In-Line Metered
Ajouter la mesure à vos ePDUs Basic
Upgradez votre distribution d’alimentation « Basic » pour inclure le système de facturation certifié Classe 1 et la mesure en V, A, W et kWh. Ces modèles peuvent être montés en horizontal ou en vertical dans le rack
ePDU G3 Basic nouveau
Distribution d’alimentation basique
Conçus pour une distribution d’alimentation fiable et économique la gamme d’ePDUs G3 Basic comprend un système anti-arrachement breveté pour prises IEC, un repérage couleur prises de sortie/disjoncteurs facile pour équilibrer les charges, une conception profilée pour un gain de place maximum ainsi que la possibilité d’utilisation à des températures extrêmes. Les modèles incluent un système de montage « bouton » sur l’arrière et les côtés en points multiples.
Liste des produits

- PC, Station de travail
- Eaton Protection Station (500-800 VA)
- Eaton 3S (550-700 VA)
- Eaton Ellipse ECO (500-1600VA)
- Eaton 5S (550 - 1500VA)
- Eaton Ellipse PRO (650-1600VA)
- Réseaux et serveurs
- Eaton 5SC (500 - 3000VA)
- Eaton 5P (650-1550 VA)
- Eaton 5PX (1500-3000 VA)
- Eaton EX (700-1500 VA)
- Eaton 9SX (700-3000 VA)
- Eaton 9SX (5-11 kVA)
- Eaton 9PX (1-3 kVA)
- Eaton 9PX (5-22 kVA)
- Eaton 9155 (8-30 kVA)
- Infrastructures & Datacenters
- Eaton E Series DX (20/30/40kVA)
- Onduleurs Eaton 91PS et 93PS(8-30/40 kW)
- BladeUPS (12-60 kW)
- Eaton 93E (15 - 200 kVA)
- Eaton 93PM (30-500 kVA)
- Power Xpert 9395P (250-1200 kVA)
- Onduleur industriel
- Eaton 9PHD Industriel (30 à 200 kVA)
- Onduleurs marines et offshore
- Eaton 9PX Marine (1500-3000 VA)
- Eaton 9155 Marine (8-30 kVA)
- Eaton 93PS Marine (8-40 kW)
- Eaton 9PHD Marine (30-200 kVA)
- Systèmes d’énergie continue
Technologies des ePDUs
|
ePDU G3 Managed |
ePDU G3 Switched |
ePDU G3 Metered Outlet |
ePDU G3 Metered Input |
ePDU G3 In-Line Metered |
ePDU G3 Basic |
Contactez nous |
Outils
|
Brochure ePDUs |
ePDU G3 Cybersecurity |