Sonde d’environnement (EMP)
Fonctionnalités

  • Compatible avec les onduleurs Eaton BladeUPS et ceux de la gamme Powerware possèdant une carte ConnectUPS Web/SNMP (utilisée pour connecter l’onduleur au réseau Ethernet)
  • Installation aisée avec connexion du port de communication en câble CAT5
  • Gére la température, l’humidité et l’état de deux contacts/capteurs
  • Peut être déportée jusqu’à 20 mètres de l’onduleur
  • Mesure la température ambiante entre -20 °C et 80 ºC
  • Mesure l’humidité relative entre 10 et 90%
  • Visualise l’état par Web ou par logiciel de gestion réseau
  • Seuils de température, d’humidité et conditions de fermeture des contacts déterminés par l’utilisateur
  • Permet d’arrêter l’équipement affecté de façon ordonnée
  • Envoi automatique des alarmes par email
  • Envoi d’alarmes SNMP aux gestionnaires du réseau.