Environmental Monitoring Probe product image

Sonde d’environnement (EMP)

The EMP 116750224-001 is now End of Life and replaced by EMP001

La sonde d’environnement Eaton (EMP) est un appareil qui permet de gérer la température, l’humidité et, grâce à deux contacts, l’état d’équiments tels que détecteur de fumée ou d’ouverture de porte. L’EMP nécessite la présence d’une carte ConnectUPS Web/SNMP par l’intermédiaire de laquelle elle se connecte à l’onduleur. L’information donnée par l’EMP est disponible sur l’interface Web ou par SNMP. Toute méthode d’avertissement, email par exemple, est utilisable. Si les seuils pré-définis par l’utilisateur sont dépassés, les systèmes informatiques protégés par l’onduleur peuvent être arrêtés de façon contrôlée par le logiciel NetWatch

Fonctionnalités

  Compatible avec les onduleurs Eaton BladeUPS et ceux de la gamme Powerware possèdant une carte ConnectUPS Web/SNMP (utilisée pour connecter l’onduleur au réseau Ethernet) 
  Installation aisée avec connexion du port de communication en câble CAT5 
Autres points forts de la sonde EMP...
En bref
 Type:  Sonde d’environnement
 Compatibilité:  cartes ConnectUPS-X et ConnectUPS-BD
 Dimensions (Long.xLarg.xHaut.) :   57.6 x 37.6 x 29.3 mm
 Poids:  34 g
 Référence:  116750224-001
Informations liées
Caractéristiques principales
Points clés
Documentation
Spécifications techniques